Başlangıçta depolama tesisimizden her gün yaklaşık 800 koli çıkıyordu, ancak şimdi ortalama 1.850 gönderi çıkıyor.∼ Alexander Fiedler, Tekstil Lojistiği Departmanı Başkanı, dm Karlsruhe

Schmalz'ın Vakumlu Kaldırıcıları Sayesinde dm'de Verimli Nakliye
Karlsruhe'deki dm-drogerie markt tekstil dağıtım merkezi, yükleme alanı da dahil olmak üzere holünü yeniden tasarlıyor. Mevcut sistem artık günlük sevkiyat sayısındaki keskin artışa ayak uyduramıyordu, bu nedenle süreçleri optimize edecek, nakliye maliyetlerini en aza indirecek ve çalışanlar üzerindeki yükü hafifletecek yeni bir çözüm aranıyordu. Schmalz, dm'nin gereksinimlerini karşılayan ve kolilerin yüklenmesi için verimli ve ergonomik olarak tasarlanmış bir çözüm sunan özel yapım bir konsept geliştirdi.
Başarı hikayesinin özellikleri
| Endüstri | Lojistik |
|---|---|
| İş parçası | Karton kutular |
| Ürün grubu | Vakumlu Tüp Kaldırıcı JumboFlex Yüksek Yığın |
| Taşıma türü | Elle Taşıma |
Schmalz ile
2,15
metre
yüksek yığın
1.850
günlük sevkiyat
teslim et
Müşteri: dm eczane
Eczane zinciri dm'nin Karlsruhe'deki tekstil dağıtım merkezi, bireysel dm mağazalarının zamanında tedarik edilmesini sağlıyor. Ürün yelpazesinde sağlık ürünlerinin yanı sıra gıda ürünleri, fotoğraf malzemeleri ve bebek ve çocuk kıyafetleri de yer almaktadır. 13 Avrupa ülkesinde 3.600'den fazla mağazası bulunan dm, önemli bir perakendecidir. Karlsruhe'deki tekstil dağıtım merkezinde yaklaşık 160 çalışan, yaklaşık 11.000 metrekarelik bir alanda ürünlerin Almanya'daki mağazalara ve Avusturya, Hırvatistan ve Slovenya'daki seçili mağazalara dağıtımı için çalışmaktadır. Buraya her yıl 30 kilograma kadar 480.000 koli gönderiliyor.
Meydan okuma
dm dağıtım merkezi, özellikle çocuk tekstili sektöründe sürekli artan ürün hacmiyle başa çıkma zorluğuyla karşı karşıyaydı. Artan sevkiyat hacimleriyle birlikte, yeni bir hol düzeni ve yeni bir elleçleme altyapısı gerekli hale geldi. dm zaten Schmalz'ın bir çözümünü kullanıyordu: büyük karton kutuları yüklemek için kolona monte pergel vinçli bir JumboFlex 35 vakumlu tüp kaldırıcı. Ancak yükleme alanının dönüştürülmesinden sonra, kolona monte pergel vincin uzunluğu yeni tasarlanan paketleme hattı için artık yeterli değildi ve sistem nedeniyle istifleme yüksekliği önceki vakumlu kaldırıcı ile sınırlıydı.
Schmalz'ın Çözümü
Schmalz tarafından dm için geliştirilen çözüm, özel olarak uyarlanmış bir vinç sistemi ile birlikte JumboFlex High-Stack vakum tüp kaldırıcısından oluşmaktadır. JumboFlex High-Stack baş üstü taşıma için tasarlanmıştır. Çalışanların ağır karton kutuları ve kolileri 215 santimetre yüksekliğe kadar paletlere istiflemesini ve böylece ergonomik duruşlarından ödün vermeden kamyonun yükleme yüksekliğinden optimum şekilde yararlanmalarını sağlar. Vakumlu kaldırıcı, farklı boyutlardaki kartonların ek ayarlama gerektirmeden esnek bir şekilde taşınmasını sağlayan ayarlanabilir bir vakumlu tutucu ile donatılmıştır. Bu, sistemin verimliliğini ve esnekliğini önemli ölçüde artırır. Çalışma konforunu artırmak için vakumlu kaldırıcı, vakum jeneratörünün ses basıncı seviyesini azaltan bir susturucu kutusu ile donatılmıştır. Bu sadece çalışanların sağlık ve güvenliğine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda çalışma ortamındaki gürültü kirliliğini de azaltır. Buna ek olarak, vakumlu kaldırıcı, kullanıcıların çalışma molaları sırasında vakum jeneratörünü doğrudan operatör kolundan açıp kapatmalarına olanak tanıyan bir radyo uzaktan kumandasına sahiptir. Bu, çalışanların vakumlu kaldırıcıyı rahat ve verimli bir şekilde kontrol etmesini sağlayarak iş performansını ve verimliliği daha da artırır. Genel olarak Schmalz'ın dm için sunduğu çözüm, ağır yüklerin taşınması ve çalışanların çalışma konforunun artırılması için ergonomik, verimli ve esnek bir yol sunuyor.

JumboFlex High-Stack ile rulolu konveyörler ergonomik bir pozisyonda kolayca boşaltılabilir.

JumboFlex High-Stack, kamyon yükleme alanının optimum şekilde kullanılmasını sağlar.

Operatör kolunun uzunluğu sayesinde her palete ergonomik bir şekilde, en alttan en üste kadar ulaşabilirsiniz.
