Aluksi varastostamme lähti päivittäin noin 800 pakettia, mutta nyt keskimäärin 1 850 lähetystä.∼ Alexander Fiedler, tekstiililogistiikkaosaston päällikkö, dm Karlsruhe.

Tehokas toimitus dm:ssä Schmalzin tyhjiönostimien ansiosta
Karlsruhessa sijaitsevan dm-drogerie marktin tekstiilien jakelukeskus suunnittelee uudelleen halliaan, mukaan lukien lastausalue. Nykyinen järjestelmä ei enää pystynyt vastaamaan päivittäisten lähetysten määrän voimakkaaseen kasvuun, minkä vuoksi etsittiin uutta ratkaisua, joka optimoisi prosessit, minimoisi kuljetuskustannukset ja keventäisi työntekijöiden kuormitusta. Schmalz kehitti räätälöidyn konseptin, joka täyttää dm:n vaatimukset ja tarjoaa tehokkaan ja ergonomisesti suunnitellun ratkaisun pakettien lastaamiseen.
Menestystarinan piirteet
| Teollisuus | Logistiikka |
|---|---|
| Työkappale | Pahvilaatikot |
| Tuoteryhmä | Tyhjiöputken nostin JumboFlex High-Stack |
| Käsittelytyyppi | Manuaalinen käsittely |
Schmalzin kanssa
2,15
metriä
pino korkealle
1 850
lähetyksiä päivässä
toimittaa
Asiakas: dm apteekki
Karlsruhessa sijaitseva dm-apteekkiketjun tekstiilien jakelukeskus varmistaa, että yksittäiset dm-myymälät saavat tarvikkeet ajallaan. Terveystuotteiden lisäksi valikoimaan kuuluvat myös elintarvikkeet, valokuvaustuotteet sekä vauvan- ja lastenvaatteet. dm on merkittävä vähittäiskauppias, jolla on yli 3 600 myymälää 13 Euroopan maassa. Karlsruhessa sijaitsevassa tekstiilien jakelukeskuksessa työskentelee noin 160 työntekijää lähes 11 000 neliömetrin alueella jakamassa tuotteita Saksan myymälöihin sekä valittuihin myymälöihin Itävallassa, Kroatiassa ja Sloveniassa. Täällä lähetetään vuosittain noin 480 000 enintään 30 kilon painoista pakettia.
Haaste
dm:n jakelukeskuksen haasteena oli selviytyä jatkuvasti kasvavasta tuotevirrasta erityisesti lastentekstiilien alalla. Kun lähetysmäärät kasvoivat, uusi hallijako ja uusi käsittelyinfrastruktuuri tulivat välttämättömiksi. dm oli jo käyttänyt Schmalzin ratkaisua: JumboFlex 35 -tyhjiöputkenostinta, jossa oli pylväskiinnitteinen puominosturi suurten pahvilaatikoiden lastaamiseen. Kuormausalueen muutostöiden jälkeen pylväsnosturin pituus ei kuitenkaan enää riittänyt uuteen suunniteltuun pakkauslinjaan, ja pinoamiskorkeus oli järjestelmästä johtuen rajoitettu edellisellä tyhjiönostimella.
Schmalzin ratkaisu
Schmalzin dm:lle kehittämä ratkaisu koostuu JumboFlex High-Stack -tyhjiöputken nostimesta yhdessä erityisesti mukautetun nosturijärjestelmän kanssa. JumboFlex High-Stack on suunniteltu yläpuoliseen käsittelyyn. Sen avulla työntekijät voivat pinota raskaita pahvilaatikoita ja paketteja jopa 215 senttimetrin korkeuteen asti kuormalavoille ja hyödyntää näin trukin kuormakorkeutta optimaalisesti ilman, että heidän ergonominen asentonsa kärsii. Tyhjiönostin on varustettu säädettävällä tyhjiöpuristimella, joka mahdollistaa eri kokoisten kartonkien joustavan käsittelyn ilman lisäsäätöjä. Tämä lisää merkittävästi järjestelmän tehokkuutta ja joustavuutta. Työskentelymukavuuden parantamiseksi tyhjiönostin on varustettu äänenvaimenninlaatikolla, joka alentaa tyhjiögeneraattorin äänenpainetasoa. Tämä ei ainoastaan edistä työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vaan vähentää myös työympäristön melusaastetta. Lisäksi tyhjiönostimessa on radiokaukosäädin, jonka avulla käyttäjät voivat kytkeä tyhjiögeneraattorin päälle ja pois päältä suoraan käyttäjän kahvasta työtaukojen aikana. Näin työntekijät voivat kätevästi ja tehokkaasti ohjata imunostinta, mikä lisää entisestään työsuoritusta ja tehokkuutta. Kaiken kaikkiaan Schmalzin ratkaisu dm:lle tarjoaa ergonomisen, tehokkaan ja joustavan tavan käsitellä raskaita kuormia ja parantaa työntekijöiden työmukavuutta.

JumboFlex High-Stackin avulla rullakuljettimet voidaan helposti purkaa ergonomisessa asennossa.

JumboFlex High-Stack mahdollistaa kuormaustilan optimaalisen käytön.

Käyttökahvan pituuden ansiosta pääset ergonomisesti jokaiseen kuormalavaan alhaalta ylös asti.
