Ergonomie: De basis voor maximale productiviteit
Een goed ontwerp van de werkplek verhoogt de prestaties, vermindert fouten en verlaagt de kosten - meetbaar en duurzaam.

Onergonomische werkomstandigheden veroorzaken niet alleen fysiek ongemak, maar hebben ook een directe invloed op de productiviteit van werknemers. Wat in eerste instantie individuele schommelingen in de prestaties lijken te zijn, heeft vaak structurele oorzaken: De werkplek is niet optimaal aangepast aan de werknemer en de betreffende activiteit. Een gebrek aan buigslapheid in de werkomgeving maakt het moeilijk om optimaal te werken. Eenzijdige activiteiten verhogen de belasting van bepaalde spiergroepen. Dit leidt tot tragere processen, meer fouten en frequente onderbrekingen - met een merkbaar productiviteitsverlies en hogere kosten als gevolg.
een gemiddeld hogere productiviteit.
gemiddeld minder fouten.
het gemiddelde aantal verzuimdagen van werknemers is gedaald.
de gemiddelde personeelskosten laten zakken.

In het begin verlieten ongeveer 800 pakketten per dag onze houder, maar nu ligt het gemiddelde op 1.850 zendingen.∼ Alexander Fiedler, hoofd van de afdeling logistiek textiel, dm Karlsruhe
De productiviteit daalt continue in de loop van een 8-urige werkdag. Vermoeidheid, gebrek aan concentratie en soortgelijke factoren leiden na verloop van tijd tot slechtere prestaties, wat een negatieve invloed heeft op het rendement. Tegelijkertijd neemt het risico op gezondheidsproblemen toe, wat leidt tot uitval en verdere kosten - een last die elk bedrijf elke dag voelt.
Een ergonomisch ontworpen werkplek kan dit productiviteitsverlies voorkomen. De productiviteit aan het einde van de werkdag kan bijvoorbeeld meer dan een kwart hoger liggen met ergonomische ondersteuning dan zonder.
Gebruik de afschrijvingscalculator om te zien wanneer investeren in een handling apparaat de moeite waard wordt.

Ergonomische handling-oplossingen van Schmalz verbeteren de arbeidsomstandigheden en benutten het volledige potentieel van mens en machine. Zo kunnen bedrijven kosten laten zakken, werknemers meer motiveren en arbeidsprocessen efficiënter maken. De tilhulpen zijn zo gevoelig dat applicaties werkstukken precies en veilig kunnen plaatsen. Het vacuüm-grijpprincipe beschermt de oppervlakken en voorkomt schade - voor maximale kwaliteit en rendement.
Waar ergonomie en praktijk elkaar ontmoeten, ontstaan echte succesverhalen: Met ergonomisch ontworpen handling systemen winnen bedrijven niet alleen aan productiviteit - maar ook aan gemak in hun dagelijkse werk. Onze best practices laten zien hoe ergonomische oplossingen werkprocessen vereenvoudigen, werknemers ontlasten en meetbare prestatieverbeteringen mogelijk maken.

Minder rugpijn, meer vermogen: ergonomisch werken beschermt uw werknemers en uw bedrijf.

Aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim bij werknemers. Wij laten u zien hoe u de risico's tot een minimum kunt beperken.

Voor veilige werkplekken die aan de normen voldoen: Alles wat je moet weten over veiligheid op het werk en normen vind je hier.

Ergonomische handling gemakkelijk gemaakt: ontdek hier onze oplossingen.

Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo
Een tilhulpmiddel is economisch rendabel zodra de jaarlijkse besparingen hoger zijn dan de aanschafkosten en de gebruikskosten. In de praktijk is dit vaak al na 6 tot 18 maanden het geval bij werkplekken met een hoge verwerkingsfrequentie of zware lasten.
Om dit te berekenen, vergelijkt u de totale investering met de jaarlijkse besparingen. Daarbij wordt rekening gehouden met drie factoren:
Lagere kosten door ziekteverzuim: minder ziektedagen als gevolg van aandoeningen van het bewegingsapparaat, gewaardeerd op basis van de kosten per verzuimdag.
Hogere procesnelheid: kortere en beter voorspelbare werkfrequenties, evenals lagere foutenpercentages bij handling.
Efficiënter gebruik van personeel: handling door één persoon in plaats van door twee personen bij zware lasten.
De terugverdientijd wordt berekend door de totale investering te delen door de jaarlijkse nettobesparingen. De terugverdientijdcalculator van Schmalz is leverbaar voor een eerste beoordeling op basis van uw eigen kerncijfers.
Aanzienlijke schommelingen in werkfrequenties als gevolg van handmatig werk worden doorgaans niet veroorzaakt door verschillen in de inspanning die het werk vergt, maar veeleer door ergonomisch gebrekkige omstandigheden op de werkplek. Drie factoren spelen hierbij een sleutelrol:
Individuele vermoeidheid: Bij fysiek zwaar werk neemt de kracht af naarmate de dienst vordert. De werkfrequentie neemt tegen het einde van de dienst meetbaar toe.
Verschillen in lichaamsafmetingen: Op vaste werkplekken zijn reikafstanden en werkhoogtes niet aangepast aan alle werknemers. Dit leidt tot compenserende bewegingen die tijd kosten.
Gebrek aan standaardisatie: Zonder technische hulpmiddelen ontwikkelt iedereen zijn eigen techniek voor het tillen, wat leidt tot variërende tijdsbehoeften.
Een ergonomisch gestandaardiseerde werkplek, uitgerust met vacuüm heftoestellen, compenseert deze fysieke verschillen en verzekert consistent voorspelbare werkfrequenties gedurende de gehele dienst.
Werkplekken waar handmatig goederen worden verplaatst, kunnen ergonomisch efficiënter worden gemaakt zonder het proces volledig te automatiseren. De meest effectieve aanpak is ergonomische gedeeltelijke automatisering: de technologie neemt de belasting over, terwijl de operator de sturing behoudt. Drie belangrijke strategieën:
Integreer hefhulpmiddelen: vacuüm slangheffers of balancers dragen het gewicht volledig, terwijl de operator flexibele sturing behoudt.
Pas het werkbereik aan: verkort de reikafstanden, pas de werkhoogtes aan en rangschik stukken zodanig dat draaien en doorbuiging overbodig worden.
Gebruik kraan- en railsystemen: soepel reagerende zwenkkraanen laten de inspanning zakken die nodig is om zware lasten te verplaatsen.
Deze maatregelen laten de fysieke belasting onmiddellijk zakken, verstoren bestaande IT-processen niet en blijven binnen beheersbare aanschafkosten.