Schmalz

Van overbelasting tot blijvende arbeidsongeschiktheid

Iedereen die dagelijks lasten tilt, draagt, duwt of trekt, stelt zijn lichaam op de proef. Vaak ongemerkt en jarenlang - tot het te laat is. Rugpijn, gewrichtsproblemen en chronische overbelastingsblessures behoren tot de meest voorkomende gevolgen van fysiek werk voor de gezondheid. Met name overbelasting op het werk wordt beschouwd als een drijvende kracht achter rugklachten en andere aandoeningen van het bewegingsapparaat (MSD's) - momenteel met bijna 25% de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongeschiktheid.
Voor veel werknemers betekent handmatig hanteren zonder ergonomische ondersteuning: te zware lasten, verkeerde bewegingspatronen, ongunstige houdingen - en gezondheidsrisico's op de lange termijn.

Cijfers die voor zichzelf spreken

162

miljoen dagen afwezigheid door aandoeningen van het bewegingsapparaat.

21,5

miljard euro aan jaarlijkse kosten voor productiestilstand.

> 20.000

nieuwe pensioneringen als gevolg van spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen.

20,8%

van diagnosedagen als gevolg van aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Onze staf is de sleutel tot ons grote succes en we ondersteunen hen. Dit houdt natuurlijk ook in dat we de fysieke belasting waar mogelijk verminderen.
∼ Frank Januschowski, logistiek manager, FreiLacke

Gevolgen voor de gezondheid van niet-ergonomische werkplekken

Onergonomische werkplekken leiden niet alleen tot ongemak op de korte termijn, maar kunnen ook ernstige schade aan de gezondheid op de lange termijn veroorzaken. Deze gevolgen beïnvloeden verschillende delen van het lichaam en hebben een negatieve invloed op het fysieke welzijn, de prestaties en de levenskwaliteit van werknemers. Pijn, spanning en uitputting zijn vaak slechts de eerste tekenen. Als de oorzaken niet worden aangepakt, kunnen ze leiden tot chronische ziekten en arbeidsongeschiktheid.

Unergonomische werkmethoden belasten het hele lichaam

Unergonomische werkmethoden hebben niet alleen invloed op bepaalde oppervlakten van het lichaam, maar op het hele lichaam. Een slechte houding, repetitieve bewegingen en eenzijdige belasting leiden tot een kettingreactie van klachten die verschillende delen van het lichaam kunnen aantasten. Van nek en schouders tot de achterkant, scharnieren en grijpersystemen - de gevolgen zijn talrijk en kunnen een blijvende invloed hebben op de gezondheid en prestaties van werknemers. De volgende regio's in het lichaam worden extra belast tijdens het tillen, vasthouden en dragen:

Achterkant laten zakken

Achterkant laten zakken

Elleboog

Elleboog

Polsen

Polsen

Heup

Heup

Nek en bovenrug

Nek en bovenrug

Schouders en bovenarmen

Schouders en bovenarmen

Knie

Knie

Behoud gezondheid, veilig vermogen met goedgekeurde ergonomie

Ergonomische handling-oplossingen op zijn cruciaal om het lichaam gericht te ontlasten, klachten te voorkomen en chronische ziekten tegen te gaan. Een ergonomisch ontworpen werkomgeving is essentieel, vooral in werkbereiken met een hoge fysieke belasting - zoals productie en logistiek.

Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. heeft in samenwerking met de twee grootste verenigingen van rugscholen in Duitsland een kwaliteitszegel in het leven geroepen dat als leidraad dient bij de keuze van werkplekinrichtingen. Elk product dat het keurmerk krijgt, heeft een gedetailleerd proces van goedkeuring doorlopen. Vacuüm tilhulpen van Schmalz zijn goedgekeurd met het AGR-zegel. Een onafhankelijk panel van experts bevestigt: vacuüm tilhulpen bevorderen ergonomisch tillen, maken rugvriendelijk werken mogelijk, versnellen processen en verminderen het ziekteverzuim.

Meer informatie over het AGR-keurmerk

AGR goedgekeurde producten van Schmalz

Uw gezondheid is onbetaalbaar - tillen loont

Ergonomische technologie voor tillen kan de belasting aanzienlijk verminderen en zo stilstand en kosten voorkomen.
Gebruik de afschrijvingscalculator en zie wanneer de aankoop loont.

Start de berekening nu

Beste praktijk: focus op ergonomie en gezondheid

Als gezondheid en welzijn centraal staan, is duurzaam succes het resultaat: onze best practices laten zien hoe ergonomische vacuüm tilhulpen werknemers merkbaar ontlasten, hun prestaties verbeteren en hen meer vermogen geven voor veeleisende taken - voor minder schommelingen en een gelukkiger team.

Contact

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Schmalz B.V.

Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo

Nederland
+31 74 255 5757
schmalz@schmalz.nl
Contact Formulier

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik vaststellen of een werkplek een risico op fysieke overbelasting vormt?

Het risico op fysieke overbelasting ligt al in de taak zelf besloten – niet pas wanneer er symptomen optreden. Twee benaderingen kunnen helpen bij de beoordeling:

  • Observeer de werkplek: Een werkplek wordt als risicovol beschouwd als er herhaaldelijk boven schouderhoogte of onder kniehoogte moet worden getild, als er roterende bewegingen plaatsvinden tijdens het dragen van een last, als lasten niet kunnen worden vastgepakt, of als de werkfrequentie geen herstelperiodes toelaat.

  • Systematische evaluatie: De risicobeoordeling overeenkomstig artikel 5 van de Duitse wet op de arbeidsveiligheid en gezondheid (ArbSchG), met een aanvulling van de ‘kernkenmerkenmethode’ van de BAuA, maakt het gewicht van de last, de frequentie en de lichaamshouding objectief vergelijkbaar. Daarnaast bieden de ziekteverzuimcijfers per werkplek en feedbackgesprekken verdere inzichten.

Waarom kunnen geforceerde houdingen en repetitieve bewegingen tot blijvende schade leiden?

Gedwongen houdingen en repetitieve bewegingen kunnen blijvende schade veroorzaken als de belasting groter is dan het herstelvermogen van spieren, pezen en gewrichten. Hiervoor zijn drie mechanismen verantwoordelijk:

  • Verminderde doorbloeding tijdens statische belasting: Langdurige spierspanning veroorzaakt compressie van de bloedvaten. Het daaruit voortvloeiende tekort aan zuurstoftoevoer kan leiden tot verzuring van het weefsel en verharding van spiergebieden (myogelose).

  • Microtrauma's veroorzaakt door herhaling: Herhaalde bewegingen veroorzaken microscopisch kleine scheurtjes in het weefsel van pezen, spieren en ligamenten. Als de herstelperiodes onvoldoende zijn, stapelen deze microtrauma's zich op en leiden ze tot chronische ontstekingen, zoals tenosynovitis.

  • Degeneratie van kraakbeen en tussenwervelschijven: Een ongelijkmatige drukverdeling binnen een gewricht zorgt voor bijzonder sterke plaatselijke belasting. Hierdoor kunnen kraakbeen en tussenwervelschijven hun functie om te bufferen verliezen, waardoor natuurlijke slijtage wordt versneld.

De sleutelfactor is het evenwicht tussen inspanning en herstel: zonder voldoende pauzes en ergonomisch verantwoorde ontlasting kunnen omkeerbare symptomen uitgroeien tot blijvende structurele schade.

Wat zijn aandoeningen van het bewegingsapparaat en hoe ontstaan deze op de werkplek?

Aandoeningen van het bewegingsapparaat (MSA’s) zijn aandoeningen en tekenen van slijtage die spieren, pezen, ligamenten, scharnieren en de wervelkolom aantasten. In tegenstelling tot een arbeidsongeval zijn ze niet het gevolg van een eenmalige gebeurtenis, maar ontwikkelen ze zich geleidelijk over een periode van maanden of jaren. Typische aandoeningen zijn onder meer hernia’s, artrose, peesontsteking en carpaal tunnelsyndroom.

Bij handmatige werkprocessen zijn ze het gevolg van het samenspel van drie factoren:

  • Krachtinspanning: tillen, dragen, trekken en duwen zonder mechanische ondersteuning.

  • Houding: doorbuiging, het bovenlichaam draaien of boven het hoofd werken.

  • Duur en herhaling: herhaalde bewegingen zonder voldoende rustperiodes.

De combinatie van deze factoren is cruciaal: pas wanneer meerdere factoren samenvallen en hun effect gedurende een lengte van tijd uitoefenen, ontwikkelen tijdelijke symptomen zich tot blijvende schade.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.