Terveysriskit ja sairaudet
Schmalzin ratkaisut suojaavat sitä, mikä on todella tärkeää.

Kaikki, jotka tekevät nostoa, kantavat, työntävät tai vetävät kuormia päivittäin, asettavat kehonsa koetukselle. Usein huomaamatta ja vuosien ajan - kunnes on liian myöhäistä. Takana-oireet, liitosongelmat ja krooniset ylikuormitusvammat ovat yleisimpiä fyysisen työn terveysvaikutuksia. Erityisesti vääränlaista rasitusta työssä pidetään takana- ja liikuntaelinten häiriöiden aiheuttajana - tällä hetkellä lähes 25 prosenttia niistä on yleisin työkyvyttömyyden syy.
Manuaalinen käsittely ilman ergonomista tukea tarkoittaa monille työntekijöille: liian raskaita kuormia, vääriä liikesarjoja, epäsuotuisia asentoja - ja pitkäaikaisia terveysriskejä.
miljoonaa päivää poissaoloja tuki- ja liikuntaelinten häiriön vuoksi.
miljardin euron vuotuiset tuotantokatkoskustannukset.
tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudosten sairauksien vuoksi eläkkeelle jäävät uudet työntekijät.
tuki- ja liikuntaelinten häiriöistä johtuvia diagnoosipäiviä.

Henkilöstömme on avain menestykseemme, ja me tuemme heitä. Tähän kuuluu luonnollisesti fyysisen rasituksen vähentäminen aina kun se on mahdollista.∼ Frank Januschowski, logistiikan päällikkö, FreiLacke
Epäergonomiset työpisteet eivät aiheuta vain lyhytaikaista epämukavuutta, vaan ne voivat myös tölkkiä vakavia pitkäaikaisia terveyshaittoja. Nämä seuraukset vaikuttavat kehon eri osiin ja vaikuttavat kielteisesti työntekijöiden fyysiseen hyvinvointiin, suorituskykyyn ja elämänlaatuun. Kipu, jännitys ja uupumus ovat usein vasta ensimmäisiä merkkejä. Jos syihin ei puututa, ne voivat johtaa kroonisiin sairauksiin ja työkyvyttömyyteen.
Epäergonomiset työmenetelmät vaikuttavat kehon tiettyjen alueiden lisäksi koko kehoon. Huono ryhti, toistuvat liikkeet ja yksipuolinen rasitus johtavat valitusten ketjuun, joka voi tölkkiä kehon eri osiin. Niskasta ja hartioista takana, liitoihin ja sydän- ja verenkiertoelimistöön - seuraukset ovat moninaiset ja voivat vaikuttaa pysyvästi työntekijöiden terveyteen ja suorituskykyyn. Nostojen, pitämisen ja kantamisen aikana kuormittuvat erityisesti seuraavat kehon alueet:

Alempi takana

Kyynärpää

Ranteet

Lonkka

Niska ja yläselkä

Olkapäät ja olkavarret

Polvi
Ergonomiset käsittelyratkaisut ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta kehoa voidaan keventää kohdennetusti, ehkäistä vaivoja ja torjua kroonisia sairauksia. Ergonomisesti suunniteltu työympäristö on välttämätön erityisesti työalueilla, joilla fyysinen rasitus on suurta - kuten tuotannossa ja logistiikassa.
Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. on yhteistyössä Saksan kahden suurimman takana-kouluyhdistyksen kanssa luonut laatumerkin, joka toimii oppaana valittaessa työlaitteita. Jokainen sinetin saanut tuote on käynyt läpi yksityiskohtaisen hyväksyntä-prosessin. Schmalzin tyhjiö nostolaiteet on hyväksytty AGR:n sinetillä. Riippumaton asiantuntijapaneeli vahvistaa: tyhjiö nostolaite edistää ergonomista nostamista, mahdollistaa takana ystävällisen työskentelyn, nopeuttavat prosesseja ja vähentävät terveyteen liittyviä poissaoloja.
Ergonominen nosto-tekniikka voi vähentää merkittävästi rasitusta - ja siten välttää seisokkiaikoja ja kustannuksia.
Käytä kuoletuslaskuria ja katso, milloin hankinta maksaa itsensä takaisin.
Kun keskitytään terveyteen ja hyvinvointiin, tuloksena on kestävää menestystä: parhaat käytännöt osoittavat, miten ergonomiset tyhjiö nostinlaitteet helpottavat työntekijöitä tuntuvasti, parantavat heidän suorituskykyään ja antavat heille enemmän tehoa vaativiin tehtäviin - mikä vähentää vaihtuvuutta ja tekee tiimistä tyytyväisemmän.

Vähemmän takana-oireita, enemmän tehoa: ergonominen työskentely suojaa työntekijöitäsi ja yritystäsi.

Turvallisia ja vaatimustenmukaisia työpaikkoja varten: Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää työturvallisuudesta ja -standardeista, löytyy tölkkiä täältä.

Epäergonomiset työpisteet maksavat aikaa ja rahaa - selvitä, miten voit lisätä hyötysuhdetta.

Ergonominen käsittely helposti: Tutustu käsittelyratkaisuihimme täällä.

Taivaltie 5
FI-01610 Vantaa
Fyysisen rasituksen riski on ilmeinen jo tehtävässä itsessään – ei vasta silloin, kun oireita ilmenee. Arvioinnissa voi olla apua kahdesta lähestymistavasta:
Työpaikan havainnointi: Työpaikkaa pidetään riskialttiina, jos nostoja tapahtuu toistuvasti olkapään korkeuden yläpuolella tai polven korkeuden alapuolella, kuormaa kannettaessa suoritetaan kiertoliikkeitä, kuormia ei voida tarttua kiinni tai syklin kesto ei anna aikaa palautumiseen.
Systemaattinen arviointi: Saksan työturvallisuuslain (ArbSchG) 5 §:n mukainen riskinarviointi, johon on lisätty BAuA:n avainominaisuusmenetelmä, mahdollistaa kuorman painon, toistuvuuden ja kehon asennon objektiivisen vertailun. Lisäksi työasemakohtaiset sairauspoissaololuvut ja palautekeskustelut antavat lisätietoa.
Pakotetut asennot ja toistuvat liikkeet voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita, jos rasitus ylittää lihasten, jänteiden ja liitosten palautumiskyvyn. Tähän vaikuttavat kolme mekanismia:
Verenkierron heikkeneminen staattisen rasituksen aikana: Pitkittynyt lihasjännitys puristaa verisuonia. Tästä johtuva hapenpuute voi johtaa kudosten happamoitumiseen ja lihasten kovettumiseen (myogelosis).
Toistuvista liikkeistä johtuvat mikrotraumat: Toistuvat liikkeet aiheuttavat mikroskooppisia repeämiä jänteiden, lihasten ja nivelsiteiden kudoksissa. Jos palautumisaika on liian lyhyt, nämä mikrotraumat kertyvät ja johtavat krooniseen tulehdukseen, kuten jännetuppitulehdukseen.
Ruston ja nikamavälilevyjen rappeutuminen: Epätasainen paineen jakautuminen liitoksessa aiheuttaa erityisen voimakasta paikallista rasitusta. Tämän seurauksena rusto ja nikamavälilevyt voivat menettää tyynyntoiminnon, mikä kiihdyttää luonnollista kulumista.
Avaintekijä on rasituksen ja palautumisen välinen tasapaino: ilman riittäviä taukoja ja ergonomisesti asianmukaista kuormituksen keventämistä palautuvat oireet voivat kehittyä pysyviksi rakenteellisiksi vaurioiksi.
Tuki- ja liikuntaelinten häiriöt (MSD) ovat sairauksia ja kulumisen oireita, jotka vaikuttavat lihaksiin, jänteisiin, nivelsiteisiin, liitoihin ja selkärankaan. Toisin kuin työperäiset vammat, ne eivät johdu yksittäisestä tapahtumasta, vaan kehittyvät vähitellen kuukausien tai vuosien kuluessa. Tyypillisiä sairauksia ovat välilevytyrä, nivelrikko, jännetulehdus ja rannekanavaoireyhtymä.
Manuaalisissa työprosesseissa ne johtuvat kolmen tekijän yhteisvaikutuksesta:
Voiman käyttö: Nosto, kantaminen, vetäminen ja työntäminen ilman mekaanista apua.
Asento: Ylävartalon vääntö, kiertäminen tai pään yläpuolella työskentely.
Kesto ja toistuvuus: Toistuvat liikkeet ilman riittäviä lepojaksoja.
Näiden tekijöiden yhdistelmä on ratkaiseva: vasta kun useat tekijät osuvat yksiin ja vaikuttavat pitkän aikavälin kuluessa, tilapäisistä oireista kehittyy pysyviä vaurioita.