Sağlık riskleri ve hastalıklar
Schmalz çözümleri, gerçekten önemli olanı korur.

Her gün yük kaldırmak, taşıyan, iten veya çeken herkes vücudunu teste tabi tutar. Çoğu zaman fark edilmeden ve yıllarca - çok geç olana kadar. Arka ağrı, bağlantı sorunları ve kronik aşırı kullanım yaralanmaları, fiziksel çalışmanın en yaygın sağlık sonuçları arasındadır. Özellikle, iş yerinde yanlış zorlanma, arka problemlerin ve diğer kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının (MSD'ler) itici gücü olarak kabul edilmektedir - şu anda neredeyse %25 ile iş göremezliğin en yaygın nedenidir.
Birçok çalışan için ergonomik destek olmadan manuel taşıma; çok ağır yükler, yanlış hareket dizileri, elverişsiz duruşlar ve uzun vadeli sağlık riskleri anlamına gelmektedir.
Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları nedeniyle devamsızlık yapılan milyon gün.
yıllık ürün kesintisi maliyetinde milyar avro.
kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları nedeniyle yeni emeklilikler.
kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları nedeniyle tanı konulan gün sayısı.

Personelimiz büyük başarımızın anahtarıdır ve onları destekliyoruz. Bu doğal olarak mümkün olan her yerde fiziksel zorlanmayı azaltmayı da içerir.∼ Frank Januschowski, lojistik Müdürü, FreiLacke
Ergonomik olmayan iş istasyonları sadece kısa süreli rahatsızlığa yol açmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığa uzun vadede ciddi zararlar yapabilme potansiyeline sahiptir. Bu sonuçlar vücudun çeşitli bölümlerini etkiler ve çalışanların fiziksel refahı, performansı ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Ağrı, gerginlik ve yorgunluk genellikle sadece ilk belirtilerdir. Nedenler ele alınmazsa, kronik hastalıklara ve iş göremezliğe yapabilme potansiyeli taşıyabilirler.
Ergonomik olmayan çalışma yöntemleri sadece vücudun belirli alanlarını değil, tüm vücudu etkiler. Kötü duruş, tekrarlayan hareketler ve tek taraflı zorlanma, vücudun farklı bölümlerini yapabilen zincirleme bir şikayet reaksiyonuna yol açar. Boyun ve omuzlardan arka, bağlantılara ve kardiyovasküler sistemlere kadar, sonuçlar çok çeşitlidir ve çalışanların sağlığı ve performansı üzerinde kalıcı bir etkiyi yapabilme potansiyeline sahiptir. Aşağıdaki vücut bölgeleri kaldırmak, tutmak ve taşıma sırasında özellikle zorlanır:

Düşük arka

Dirsek

Bilekler

Kalça

Boyun ve arka üst kısmı

Omuz ve üst kollar

Diz
Ergonomik taşıma çözümleri, vücudu hedefe yönelik bir şekilde rahatlatmak, şikayetleri önlemek ve kronik hastalıklara karşı koymak için çok önemlidir. Ergonomik olarak dizayn edilmiş bir çalışma ortamı, özellikle üretim ve lojistik gibi fiziksel zorlanmanın yüksek olduğu çalışma aralıklarında çok önemlidir.
Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V., Almanya'nın en büyük iki arka okulu derneği ile işbirliği yaparak, işyeri teçhizatı seçerken bir rehber görevi gören bir kalite mührü oluşturmuştur. Bu mührü almaya hak kazanan her ürün detaylı bir sertifikasyon işleminden geçmiştir. Schmalz'ın vakumlu kaldırma cihazları AGR mührü ile sertifikalıdır. Bağımsız bir uzmanlar paneli onaylıyor: vakumlu kaldırma cihazları ergonomik kaldırmayı teşvik eder, sırt dostu çalışmayı sağlar, süreçleri hızlandırır ve sağlıkla ilgili devamsızlıkları azaltır.
Ergonomik kaldırma teknolojisi zorlanmayı önemli ölçüde azaltabilmek ve böylece duruş sürelerini ve maliyetleri önleyebilmek.
Amortisman hesaplayıcısını kullanın ve satın alma işleminin ne zaman karşılığını verdiğini görün.
Odak noktası sağlık ve refah olduğunda, sonuç sürdürülebilir başarıdır: en iyi uygulamalarımız, ergonomik vakumlu kaldırma cihazlarının çalışanları nasıl belirgin bir şekilde rahatlattığını, performanslarını artırdığını ve zorlu görevler için onlara daha fazla güç verdiğini göstermektedir - daha az dalgalanma ve daha mutlu bir ekip için.

Daha az arka ağrısı, daha fazla güç: ergonomik olarak çalışan çalışanlarınızı ve şirketinizi korur.

Güvenli ve uyumlu işyerleri için: İş güvenliği ve standartları hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada yapabilmeniz mümkün.

Ergonomik olmayan iş istasyonları zamana ve paraya mal olur - verimliliği nasıl yapabileceğinizi öğrenin.

Ergonomik taşıma kolaylığı: Çözümlerimizi buradan keşfedin.

Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL
Fiziksel zorlanma riski, sadece belirtiler ortaya çıktığında değil, görevin kendisinde de belirgindir. Değerlendirmede iki yaklaşım yapabilmek için yardımcı olabilir:
Çalışma alanını gözlemleyin: Bir iş istasyonu, omuz yüksekliklerinin üzerinde veya diz yüksekliklerinin altında tekrar tekrar kaldırma hareketleri yapılıyorsa, yük taşınırken dönme hareketleri yapılıyorsa, yükler kavranamıyorsa veya devir süreleri dinlenme sürelerine izin vermiyorsa yüksek riskli kabul edilir.
Sistematik değerlendirme: Alman İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (ArbSchG) 5. Bölümü uyarınca yapılan ve BAuA’nın temel özellikler yöntemiyle ek olarak desteklenen risk değerlendirmesi, yük ağırlığını, sıklığını ve vücut duruşunu objektif olarak karşılaştırılabilir hale getirir. Ayrıca, iş istasyonu başına hastalık izni oranları ve geri bildirim görüşmeleri de daha fazla bilgi sağlar.
Zorunlu duruşlar ve tekrarlayan hareketler, yük kasların, tendonların ve bağlantıların iyileşme kapasitesini aşarsa kalıcı hasara yol açabilir. Bunun sorumlusu üç mekanizmadır:
Statik zorlanma sırasında kan akışının azalması: Uzun süreli kas gerginliği, kan damarlarını sıkıştırır. Bunun sonucunda ortaya çıkan oksijen eksikliği, dokunun asitlenmesine ve kas alanlarında sertleşmeye (miyojeloz) yol açabilir.
Tekrarlamadan kaynaklanan mikro travmalar: Tekrarlayan hareketler, tendon, kas ve bağ dokularında mikroskobik yırtılmalara neden olur. İyileşme süreleri yetersizse, bu mikro travmalar birikir ve tenosinovit gibi kronik iltihaplanmalara yol açar.
Kıkırdak ve omurlararası disklerin dejenerasyonu: Bağlantı içindeki dengesiz basınç dağılımı, özellikle güçlü bir lokalize baskı oluşturur. Sonuç olarak, kıkırdak ve omurlararası diskler yastık fonksiyonlarını yapamaz hale gelir ve bu da doğal aşınma ve yıpranmayı hızlandırır.
Buradaki kilit faktör, efor ve dinlenme arasındaki dengedir: Yeterli molalar ve ergonomik olarak uygun rahatlama sağlanmazsa, geri dönüşümlü semptomlar kalıcı yapısal hasara dönüşebilir.
Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (MSD’ler), kasları, tendonları, bağları, eklemleri ve omurgayı etkileyen durumlar ve yıpranma belirtileridir. İş kazalarından farklı olarak, bunlar tek bir olaydan kaynaklanmaz; aylar veya yıllar boyunca kademeli olarak gelişir. Tipik rahatsızlıklar arasında bel fıtığı, osteoartrit, tendinit ve karpal tünel sendromu yer alır.
Manuel işlem süreçlerinde bu rahatsızlıklar, üç faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkar:
Kuvvet kullanımı: Mekanik yardım olmadan kaldırma, taşıma, çekme ve itme.
Duruş: Üst vücudu bükme, bükme veya baş üstünde çalışma.
Süre ve tekrarlama: Yeterli dinlenme süreleri olmaksızın tekrarlanan hareketler.
Bu faktörlerin birleşimi çok önemlidir: Ancak birkaç faktör bir araya gelip uzunlukta etkilerini gösterdiğinde geçici semptomlar kalıcı hasara dönüşür.