Zagrożenia dla zdrowia i choroby
Rozwiązania Schmalz chronią to, co naprawdę ważne.

Każdy, kto codziennie podnosi, przenosi, popycha lub ciągnie ciężary, wystawia swoje ciało na próbę. Często niezauważalnie i przez lata – aż do momentu, gdy jest już za późno. Ból pleców, problemy ze stawami i przewlekłe urazy spowodowane przeciążeniem należą do najczęstszych konsekwencji zdrowotnych pracy fizycznej. W szczególności nieprawidłowe obciążenie w pracy jest uważane za czynnik powodujący problemy z plecami i inne zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) – obecnie najczęstszą przyczynę niezdolności do pracy, wynoszącą prawie 25%.
Dla wielu pracowników ręczna obsługa bez ergonomicznego wsparcia oznacza: zbyt ciężkie ładunki, nieprawidłowe sekwencje ruchów, niekorzystne postawy - i długoterminowe zagrożenia dla zdrowia.
milionów dni nieobecności z powodu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.
miliardów euro rocznych kosztów związanych z przestojami w produkcji.
nowych odejść na emeryturę z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej.
dni diagnozy z powodu zaburzeń mięśniowo-szkieletowych.

Nasz personel jest kluczem do naszego wielkiego sukcesu, dlatego zapewniamy mu wsparcie. Obejmuje to oczywiście zmniejszenie obciążenia fizycznego, gdy tylko jest to możliwe.∼ Frank Januschowski, kierownik ds. logistyki, FreiLacke
Nieergonomiczne stanowiska pracy nie tylko prowadzą do krótkotrwałego dyskomfortu, ale mogą również powodować poważne długoterminowe szkody dla zdrowia. Konsekwencje te dotyczą różnych części ciała i mają negatywny wpływ na samopoczucie fizyczne, wydajność i jakość życia pracowników. Ból, napięcie i wyczerpanie to często tylko pierwsze oznaki. Jeśli przyczyny nie zostaną wyeliminowane, mogą prowadzić do przewlekłych chorób i niezdolności do pracy.
Nieergonomiczne metody pracy mają wpływ nie tylko na niektóre partie ciała, ale na cały organizm. Zła postawa, powtarzające się ruchy i jednostronne obciążenie prowadzą do reakcji łańcuchowej dolegliwości, które mogą dotyczyć różnych części ciała. Od szyi i ramion po plecy, stawy i układ sercowo-naczyniowy – konsekwencje są różnorodne i mogą mieć trwały wpływ na zdrowie i wydajność pracowników. Podczas podnoszenia, trzymania i przenoszenia szczególnie obciążone są następujące partie ciała:

Dolna część pleców

Łokieć

Nadgarstki

biodro

Szyja i górna część pleców

Ramię i przedramię

Kolano
Ergonomiczne rozwiązania w zakresie obsługi mają kluczowe znaczenie dla ukierunkowanego odciążenia ciała, zapobiegania dolegliwościom i przeciwdziałania chorobom przewlekłym. Ergonomicznie zaprojektowane środowisko pracy jest niezbędne, zwłaszcza w obszarach o wysokim poziomie obciążenia fizycznego, takich jak produkcja i logistyka.
Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V., we współpracy z dwoma największymi niemieckimi stowarzyszeniami zajmującymi się profilaktyką schorzeń kręgosłupa, ustanowiło znak jakości, który służy jako wskazówka przy wyborze wyposażenia stanowiska pracy. Każdy produkt, który otrzymał ten znak, przeszedł szczegółowy proces certyfikacji. Urządzenia do podnoszenia próżniowego firmy Schmalz posiadają certyfikat AGR. Niezależna komisja ekspertów potwierdza: urządzenia do podnoszenia próżniowego sprzyjają ergonomicznej pracy, umożliwiają pracę przyjazną dla pleców, przyspieszają procesy i zmniejszają liczbę nieobecności związanych ze zdrowiem.
Ergonomicznie podnośniki pozwalają znacznie zmniejszyć obciążenie - a tym samym uniknąć przestojów i kosztów.
Skorzystaj z kalkulatora amortyzacji i sprawdź, kiedy zakup się opłaci.
Kiedy skupiamy się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu, osiągamy trwały sukces: nasze najlepsze praktyki pokazują, jak ergonomiczne podnośniki próżniowe w znacznym stopniu odciążają pracowników, zwiększają ich wydajność i dają im więcej siły do wykonywania wymagających zadań – co przekłada się na mniejszą zmienność kadr i większe zadowolenie zespołu.

Mniej bólu pleców, więcej mocy: ergonomiczna praca chroni Twoich pracowników i Twoją firmę.

Dla bezpiecznych i zgodnych z przepisami miejsc pracy: Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpieczeństwie pracy i normach, znajdziesz tutaj.

Nieergonomiczne stanowiska pracy kosztują czas i pieniądze – dowiedz się, jak zwiększyć wydajność.

Ergonomiczna obsługa stała się łatwa: odkryj nasze rozwiązania tutaj.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki
Ryzyko przeciążenia fizycznego wynika z samego charakteru zadania – nie tylko wtedy, gdy pojawiają się objawy. W ocenie tego ryzyka pomocne mogą być dwa podejścia:
Obserwacja stanowiska pracy: Stanowisko pracy uznaje się za obarczone wysokim ryzykiem, jeśli wielokrotnie odbywa się podnoszenie ciężarów powyżej wysokości ramion lub poniżej wysokości kolan, podczas przenoszenia ciężarów wykonywane są ruchy obrotowe, nie ma możliwości uchwycenia ciężarów lub czas cyklu nie pozwala na przerwy na regenerację.
Systematyczna ocena: Ocena ryzyka zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy (ArbSchG), z uzupełnieniem metody cech kluczowych BAuA, pozwala na obiektywne porównanie wagi ładunku, częstotliwości oraz postawy ciała. Ponadto wskaźniki absencji chorobowej na stanowisku pracy oraz rozmowy zwrotne dostarczają dodatkowych informacji.
Wymuszone pozycje i powtarzające się ruchy mogą spowodować trwałe uszkodzenia, jeśli obciążenie przekroczy zdolność mięśni, ścięgien i przegubów do regeneracji. Odpowiadają za to trzy mechanizmy:
Zmniejszony przepływ krwi podczas obciążenia statycznego: Długotrwałe napięcie mięśniowe powoduje kompresję naczyń krwionośnych. Wynikające z tego zasilanie tlenem może prowadzić do zakwaszenia tkanek i stwardnienia obszarów mięśniowych (miogeloza).
Mikrourazy spowodowane powtarzalnością: Powtarzające się ruchy powodują mikroskopijne rozdarcia w tkankach ścięgien, mięśni i więzadeł. Jeśli okresy regeneracji są niewystarczające, mikrourazy te kumulują się i prowadzą do przewlekłego stanu zapalnego, takiego jak zapalenie pochewki ścięgna.
Zwyrodnienie chrząstki i krążków międzykręgowych: Nierównomierny rozkład nacisku w obrębie przegubu powoduje szczególnie silne miejscowe obciążenie. W rezultacie chrząstka i krążki międzykręgowe mogą utracić swoją funkcję jako poduszki, co przyspiesza naturalne zużycie.
Kluczowym czynnikiem jest równowaga między wysiłkiem a regeneracją: bez odpowiednich przerw i ergonomicznie właściwego odciążenia objawy odwracalne mogą przekształcić się w trwałe uszkodzenia strukturalne.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD) to schorzenia i objawy zużycia dotykające mięśnie, ścięgna, więzadła, przeguby i kręgosłup. W odróżnieniu od urazów związanych z pracą nie wynikają one z pojedynczego zdarzenia, lecz rozwijają się stopniowo w ciągu miesięcy lub lat. Do typowych schorzeń należą przepukliny dysków, choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie ścięgien oraz zespół cieśni nadgarstka.
W procesach ręcznych wynikają one z oddziaływania trzech czynników:
Użycie siły: podnoszenie, przenoszenie, ciągnięcie i pchanie bez pomocy urządzeń mechanicznych.
Postawa ciała: zginanie, skręcanie górnej części ciała lub praca z rękami uniesionymi nad głową.
Czas trwania i powtarzalność: powtarzające się ruchy bez wystarczających przerw na odpoczynek.
Połączenie tych czynników ma kluczowe znaczenie: dopiero gdy kilka z nich występuje jednocześnie i wywiera wpływ przez dłuższy czas, przejściowe objawy przekształcają się w trwałe uszkodzenia.