Schmalz

Chwytak JumboFlex jest zawsze tam, gdzie jest potrzebny.

Podciśnieniowe podnośniki firmy Schmalz optymalizują logistykę w firmie JYSK

Pracownicy magazynu logistycznego JYSK cierpią na bóle pleców podczas podnoszenia ciężkich opakowań z meblami. Aby zmniejszyć to obciążenie, firma poszukiwała ergonomicznie zaprojektowanego podnośnika, który ułatwi załadunek mebli i będzie na tyle elastyczny, aby można go było używać w różnych lokalizacjach.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłLogistyka
Obrabiany przedmiotKartony
Grupa produktówPodciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex Chwytak
Rodzaj obsługiObsługa ręczna

Ze Schmalz

325

opakowania

dziennie

8

godziny obsługi

bez ładowania pośredniego

Klient: JYSK SE

Duński sklep meblowy JYSK oferuje szeroką gamę mebli i akcesoriów domowych i jest operatorem ponad 3000 sklepów w 50 krajach na całym świecie. JYSK jest również obecny w Niemczech od 1984 roku. W lokalizacji Homburg/Efze znajduje się jedno z trzech niemieckich centrów logistyki, w którym każdego dnia pakowanych i wysyłanych jest ponad 300 mebli.

Wyzwanie

Firma JYSK poszukiwała rozwiązania, które usprawniłoby kompletację ciężkich paczek z meblami w magazynie logistycznym. Pracownicy byli bardzo obciążeni ciągłym podnoszeniem nieporęcznych i ciężkich paczek, które codziennie opuszczały magazyn. Firma poszukiwała ergonomicznego podnośnika, który pozwoliłby jej sprostać temu wyzwaniu.

Wszystko poszło zgodnie z planem, aż do specjalnej długości widelców, które firma Schmalz dostosowała do naszego modelu.
∼ Bastian Böhm, operator w centrum logistyki JYSK w Homberg/Efze.

Rozwiązanie Schmalza

Rozwiązanie firmy Schmalz, chwytak JumboFlex, to mobilny podnośnik, który został specjalnie opracowany do użytku w magazynach logistycznych. Składa się on z podnośnika podciśnieniowego zamontowanego na wysięgniku z ramieniem przegubowym i przymocowanego do kolumny podnoszącej z elektryczną regulacją wysokości. Chwytak może być przenoszony do ciężkich skrzyń meblowych przy użyciu istniejących wideł. System kontroli i generator podciśnienia są zintegrowane z modułem bazowym, dzięki czemu chwytak może być używany w sposób autonomiczny i elastyczny. Multi-chwytak, pełniący funkcję chwytaka ładunku, może bezpiecznie chwytać kartony o różnych rozmiarach i wadze za naciśnięciem jednego przycisku. Rozwiązanie zostało opracowane w celu zmniejszenia obciążenia fizycznego pracowników podczas podnoszenia ciężkich opakowań meblowych i optymalizacji procesu kompletacji.

Zamówione meble są szybko ładowane na paletę jedną ręką.

Zamówione meble są szybko ładowane na paletę jedną ręką.

Chwytak wielofunkcyjny zapewnia bezpieczną obsługę kartonów o różnych rozmiarach i jakości.

Chwytak wielofunkcyjny zapewnia bezpieczną obsługę kartonów o różnych rozmiarach i jakości.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

ErgonomicznieZmniejszenie obciążenia fizycznego związanego z podnoszeniem i przenoszeniem ciężkich przedmiotów
EfektywnośćWyższy produkt i szybszy proces realizacji zamówień
WszechstronnośćKorzystanie z urządzeń mobilnych w zmieniających się lokalizacjach
Ułatwianie pracyBezproblemowa obsługa ładunku zwiększa zadowolenie z pracy

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select