Es lief alles wie gewünscht, bis hin zu der Sonderlänge der Gabelzinken, die Schmalz individuell für unser Modell angefertigt hat.∼ Bastian Böhm, Operations Manager im JYSK-Logistikzentrum Homberg/Efze.

Schmalz Vakuumheber optimieren Logistik bei JYSK
Die Mitarbeitenden im Logistiklager von JYSK leiden beim Kommissionieren schwerer Möbelpakete unter Rückenschmerzen. Um diese Belastung zu reduzieren, wurde nach einer ergonomischen Hebehilfe gesucht, die das Verladen der Möbel erleichtert und flexibel genug ist, um an wechselnden Orten eingesetzt werden zu können.
Eigenschaften der Success Story
| Branche | Logistik |
|---|---|
| Werkstück | Kartons |
| Produktgruppe | Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Picker |
| Art der Handhabung | Manuelle Handhabung |
Mit Schmalz
325
Pakete
pro Tag
8
Einsatzstunden
ohne Zwischenladen
Der Kunde: JYSK SE
Das dänische Einrichtungshaus JYSK bietet ein breites Sortiment an Möbeln und Wohnaccessoires und betreibt weltweit über 3.000 Filialen in 50 Ländern. Seit 1984 ist JYSK auch in Deutschland präsent. Am Standort Homburg/Efze befindet sich eines von drei deutschen Logistikzentren, in dem täglich über 300 Möbelstücke verpackt und versendet werden.
Die Herausforderung
JYSK suchte nach einer Lösung, um die Kommissionierung der schweren Möbelpakete im Logistiklager zu verbessern. Die Mitarbeitenden waren durch das ständige Heben der sperrigen und schweren Pakete, die täglich das Lager verließen, stark belastet. Das Unternehmen suchte nach einer ergonomischen Hebehilfe, um diese Herausforderung zu meistern.
Die Lösung von Schmalz
Die Lösung von Schmalz, der JumboFlex Picker, ist eine mobile Hebehilfe, die speziell für den Einsatz in Logistiklagern entwickelt wurde. Sie besteht aus einem Schlauchheber, der an einem Knickarmausleger befestigt ist und an einer elektrisch höhenverstellbaren Hubsäule montiert wird. Der Picker kann mithilfe der vorhandenen Gabelzinken zu den schweren Möbelkisten gefahren werden. Steuerung und Vakuum-Erzeuger sind im Grundmodul integriert, was dem Picker ermöglicht, autonom und flexibel eingesetzt zu werden. Der Multigreifer, der als Lastaufnehmer fungiert, kann auf Knopfdruck die unterschiedlich großen und schweren Kartons sicher festhalten. Die Lösung wurde entwickelt, um die körperliche Belastung der Mitarbeiter beim Heben schwerer Möbelpakete zu reduzieren und den Kommissionierungsprozess zu optimieren.

Mit einer Hand sind die bestellten Möbel schnell auf der Palette verladen.

Mit dem Multigreifer handhabt Kartons unterschiedlicher Größen und Qualitäten sicher.

