Schmalz

점보플렉스 피커는 항상 필요한 곳에 있습니다.

슈말츠 진공 리프터, JYSK의 물류 최적화

JYSK의 물류 창고 직원들은 무거운 가구 포장을 옮길 때 허리 통증으로 고생합니다. 이러한 부담을 줄이기 위해 이 회사는 가구를 쉽게 적재할 수 있고, 다양한 위치에서 사용할 수 있을 만큼 유연하게 인체공학적으로 설계된 리프팅 보조 장치를 찾았습니다.

성공 사례의 특징

산업물류
공작물골판지 상자
제품 그룹진공 튜브 리프터 점보플렉스 피커
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

325

패키지

하루

8

운영 시간

중간 충전 없이

고객: JYSK SE

덴마크 가구점 JYSK는 다양한 가구와 홈 액세서리를 제공하며 전 세계 50개국에서 3,000개 이상의 매장을 운영하고 있습니다. 1984년부터 독일에도 진출했습니다. 홈부르크/에프제 지점은 독일에 위치한 세 곳의 물류 센터 중 하나로, 매일 300개 이상의 가구가 포장 및 배송됩니다.

도전 과제

JYSK는 물류 창고에서 무거운 포장 가구 제품을 피킹하는 작업을 개선할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. 직원들은 매일 창고에서 출고되는 부피가 크고 무거운 가구 박스를 계속 들어올려야 했기 때문에 많은 부담을 느끼고 있었습니다. 이 회사는 이 문제를 해결하기 위해 인체공학적인 리프팅 보조 장치를 찾고 있었습니다.

슈말츠가 우리 모델을 위해 맞춤 제작한 특별한 길이의 지겟발까지 모든 것이 계획대로 진행되었습니다.
∼ 홈버그/에프제 소재 JYSK 물류 센터의 운영 관리자, Bastian Böhm.

슈말츠의 솔루션

슈말츠의 솔루션인 점보플렉스 피커는 물류 창고에서 사용하기 위해 특별히 개발된 이동식 리프팅 보조 장치입니다. 이 제품은 관절 타입 암 지브에 장착된 튜브 리프터와 높이 조절이 가능한 전기식 리프팅 컬럼으로 구성됩니다. 기존 지겟발을 사용하여 무거운 가구 박스로 점보플렉스 피커를 옮길 수 있습니다. 제어 시스템과 진공 발생기가 기본 모듈에 통합되어 있어 피커를 자율적이고 유연하게 사용할 수 있습니다. 적재물 피커 역할을 하는 멀티 그리퍼는 버튼 하나로 다양한 크기와 무게의 종이 박스를 안전하게 고정할 수 있습니다. 이 솔루션은 무거운 가구 박스를 들어 올릴 때 직원의 신체적 부담을 줄이고 피킹 프로세스를 최적화하기 위해 개발되었습니다.

주문한 가구는 한 손으로 팔레트에 빠르게 적재됩니다.

주문한 가구는 한 손으로 팔레트에 빠르게 적재됩니다.

멀티 그리퍼는 다양한 크기와 품질의 종이박스를 안전하게 핸들링 합니다.

멀티 그리퍼는 다양한 크기와 품질의 종이박스를 안전하게 핸들링 합니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

인체공학무거운 물건을 들거나 운반하는 데 따른 신체적 부담 감소
효율성생산성 향상 및 주문 처리 속도 향상
다용도성장소 변경 시 모바일 사용
더 쉽게 작업하기손쉬운 작업물 핸들링으로 업무 만족도 향상

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.