Schmalz

Il picker JumboFlex si trova sempre a destra, dove è necessario.

I sollevatori a vuoto Schmalz ottimizzano la logistica di JYSK

I dipendenti del magazzino di logistica di JYSK soffrono di mal di schiena quando prelevano imballaggi di mobili pesanti. Per ridurre questo sforzo, l'azienda ha cercato un ausilio di sollevamento dal design ergonomico che facilitasse il carico dei mobili e fosse abbastanza flessibile da poter essere utilizzato in posizioni diverse.

Fatti della storia di successo

IndustriaLogistica
Pezzo in lavorazioneScatole di cartone
Gruppo di prodottiSollevatore tubo a vuoto Picker JumboFlex
Tipo di manipolazioneHandling manuale

Con Schmalz

325

imballaggi

al giorno

8

orari di funzionamento

senza carica intermedia

Il cliente: JYSK SE

Il negozio danese di mobili JYSK offre un'ampia gamma di mobili e accessori per la casa e opera in oltre 3.000 negozi in 50 paesi del mondo. Dal 1984 JYSK è presente anche in Germania. La posizione di Homburg/Efze ospita uno dei tre centri di logistica tedeschi, dove ogni giorno vengono imballati e spediti oltre 300 mobili.

La sfida

JYSK era alla ricerca di una soluzione per migliorare il prelievo dei pacchi di mobili pesanti nel magazzino della logistica. I dipendenti erano molto stressati a causa del costante sollevamento dei pacchi pesanti e ingombranti che ogni giorno lasciavano la tasca di alloggiamento. L'azienda cercava un ausilio di sollevamento ergonomico per superare questa sfida.

Tutto è andato come previsto, a destra della speciale lunghezza delle forcelle, che Schmalz ha personalizzato per il nostro cliente.
∼ Bastian Böhm, operatore del centro di logistica JYSK di Homberg/Efze.

La soluzione di Schmalz

La soluzione di Schmalz, il JumboFlex Picker, è un dispositivo di sollevamento mobile sviluppato appositamente per l'uso nei magazzini di logistica. È costituito da un tubo di sollevamento montato su un braccio articolato e collegato a una colonna di sollevamento regolabile in altezza in modo elettrico. Il picker può essere spostato sulle casse di mobili pesanti utilizzando le forche esistenti. Il sistema di controllo e il generatore di vuoto sono integrati nel modulo base, permettendo al picker di essere utilizzato in modo autonomo e flessibile. La pinza multipla, che funge da picker, è in grado di trattenere in modo sicuro scatole di cartone di misure e pesi diversi con la semplice pressione di un pulsante. La soluzione è stata sviluppata per ridurre lo sforzo fisico dei dipendenti nel sollevare imballaggi di mobili pesanti e per ottimizzare il processo di prelievo.

I mobili ordinati vengono caricati rapidamente sul pallet con una sola mano.

I mobili ordinati vengono caricati rapidamente sul pallet con una sola mano.

La pinza di presa multipla gestisce in modo sicuro scatole di cartone di diverse misure e qualità.

La pinza di presa multipla gestisce in modo sicuro scatole di cartone di diverse misure e qualità.

Vantaggi per i clienti grazie alla soluzione Schmalz

ErgonomiaRiduzione dello sforzo fisico dovuto al sollevamento e al trasporto di carichi pesanti.
RendimentoMaggiore produttività e processo più rapido degli ordini
VersatilitàUtilizzo mobile in posizioni variabili
Facilitare il lavoroLa facilità di handling dei carichi aumenta la soddisfazione sul lavoro

Prodotti utilizzati nell'applicazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select