Alles verliep zoals gepland, rechts tot en met de speciale lengte van de vorken, die Schmalz op maat heeft gemaakt voor ons model.∼ Bastian Böhm, Operations Manager bij het logistieke centrum van JYSK in Homberg/Efze.

Vacuümheffers van Schmalz optimaliseren logistiek bij JYSK
De werknemers in het logistieke magazijn van JSYK hebben last van hun achterkant bij het pakken van zware meubelpakketten. Om deze belasting te verminderen, ging het bedrijf op zoek naar een ergonomisch ontworpen tilhulp die het gemakkelijker maakt om de meubels te laden en flexibel genoeg is om op verschillende locaties te worden gebruikt.
Kenmerken van het succesverhaal
Industrie | Meubilair |
---|---|
Werkstuk | Kartonnen dozen |
Productgroep | Vacuüm slangheffer JumboFlex Picker |
Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
325
verpakkingen
per dag
8
bedrijfsuren
zonder tussentijds opladen
De klant: JYSK SE
De Deense meubelwinkel JYSK biedt een breed assortiment meubels en accessoires voor in huis en heeft meer dan 3000 winkels in 50 landen wereldwijd. JYSK is sinds 1984 ook aanwezig in Duitsland. Op de locatie Homburg/Efze bevindt zich een van de drie Duitse logistieke centra, waar dagelijks meer dan 300 meubels worden verpakt en verzonden.
De uitdaging
JYSK was op zoek naar een oplossing om het picken van zware meubelpakketten in het logistieke magazijn te verbeteren. De werknemers werden zwaar belast door het voortdurend tillen van de omvangrijke en zware pakketten die elke dag de houder verlieten. Het bedrijf was op zoek naar een ergonomische tilhulp om deze uitdaging aan te gaan.
De oplossing van Schmalz
De oplossing van Schmalz, de JumboFlex Picker, is een mobiel hulpmiddel voor tillen dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik in logistieke magazijnen. Het bestaat uit een slanghef gemonteerd op een knikarmkraan en bevestigd aan een elektrisch in hoogte verstelbare hefkolom. Het pickertje kan met de bestaande vorken naar de zware meubelkratten worden verplaatst. De sturing en vacuümgenerator zijn geïntegreerd in de basic module, waardoor de picker autonoom en flexibel kan worden gebruikt. De multi-grijper, die dienst doet als lastpicker, kan met één druk op de knop kartonnen dozen van verschillende grootte en eigengewicht veilig vasthouden. De oplossing is ontwikkeld om de fysieke belasting van werknemers bij het tillen van zware meubelverpakkingen te verminderen en het proces van orderverzamelen te optimaliseren.

De bestelde meubels worden snel met één hand op de pallet geplaatst.

De multi-grijper verwerkt kartonnen dozen van verschillende grootte en kwaliteit veilig.