Schmalz

Le JumboFlex Picker est toujours là où on en a besoin.

Le système de manutention par le vide de Schmalz optimisent la logistique chez JYSK

Les collaborateurs de l'entrepôt logistique de JYSK souffrent de douleurs dorsales lorsqu'ils manipulent de lourds paquets de meubles. Pour réduire cette contrainte, l'entreprise a souhaité trouver une aide au levage ergonomique qui facilite le chargement des meubles et qui soit suffisamment flexible pour être utilisée dans différents lieux.

Les faits de l'histoire d'une réussite

SecteurLogistique
Pièce à manipulerCartons
Groupe de produitsTube levage par vide préparateur de commandes JumboFlex
Type de manipulationManipulation manuelle

Avec Schmalz

325

conditionnements

par jour

8

heures de fonctionnement

sans charge intermédiaire

Le client: JYSK SE

Le magasin de meubles danois JYSK propose une large gamme de meubles et d'accessoires pour la maison et exploite plus de 3 000 magasins dans 50 pays à travers le monde. JYSK est également présent en Allemagne depuis 1984. Le site de Homburg/Efze abrite l'un des trois centres logistiques allemands, où plus de 300 meubles sont emballés et expédiés chaque jour.

Le défi

JYSK cherchait une solution pour améliorer la préparation des colis de meubles lourds dans l'entrepôt logistique. Les collaborateurs étaient très sollicités par la manutention quotidienne des colis lourds et encombrants qui quittaient l'entrepôt. L'entreprise était donc à la recherche d'une aide à la manutention ergonomique pour relever ce défi.

Tout s'est déroulé comme prévu, jusqu'à la longueur spéciale des fourches, que Schmalz a adaptées à notre modèle.
∼ Bastian Böhm, opérateur du centre logistique de JYSK à Homberg/Efze.

Solution de Schmalz

La solution de Schmalz, le JumboFlex Picker, est une aide à la manutention mobile spécialement conçue pour les entrepôts logistiques. Il se compose d'un tube de levage monté sur une flèche à bras articulé et fixé à une colonne électrique réglable en hauteur. Il peut être déplacé vers les caisses de meubles lourds à l'aide d'un chariot électrique qui le prend sous les fourches existantes. Le système de commande et le générateur de vide sont intégrés dans le module principal, ce qui permet d'utiliser le dispositif de manière autonome et flexible. Le multi-gripper, le préhenseur, peut saisir en toute sécurité des cartons de tailles et de poids différents en appuyant simplement sur un bouton. Cette solution a été mise au point pour réduire les efforts physiques des opérateurs lorsqu'ils soulèvent de lourds paquets de meubles et pour optimiser le processus de préparation des commandes.

Les colis sont rapidement chargés sur la palette d'une seule main.

Les colis sont rapidement chargés sur la palette d'une seule main.

Le multi-gripper permet de manipuler en toute sécurité des cartons de différentes tailles et qualités.

Le multi-gripper permet de manipuler en toute sécurité des cartons de différentes tailles et qualités.

Avantages pour le client grâce à la solution de Schmalz

ErgonomiqueRéduction des contraintes physiques liées au levage et au transport de charges lourdes
EfficacitéUne productivité accrue et un traitement plus rapide des commandes
PolyvalenceUtilisation mobile sur des sites changeants
Faciliter le travailLa manipulation sans effort des charges augmente la satisfaction au travail

Produits utilisés dans l'application

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.

TOUS DISPONIBLES : Gain de temps grâce à une disponibilité mondiale maximale
Disponible dans le monde entier. Fiable à long terme : Vous avez besoin de solutions, pas de temps d'attente.

TOUS PRÊTS : Simplicité dans la composition du système
Assemblez facilement. Les composants sont parfaitement adaptés et offrent une compatibilité totale.

TOUT EST CLAIR : Un rendement maximal
Fonctionnalité complète. Prix attractif : Idéal pour les applications standard avec des exigences claires.

En savoir plus sur la gamme de produits préférés Schmalz Select