Kaikki sujui suunnitelmien mukaan, aina haarukoiden erikoispituutta myöten, jotka Schmalz räätälöi malliamme varten.∼ Bastian Böhm, käyttöpäällikkö JYSKin logistiikkakeskuksessa Hombergissa/Efzessä.

Schmalzin tyhjiönostimet optimoivat logistiikkaa JYSKissä
JYSK:n logistiikkavaraston työntekijät kärsivät selkäkivuista poimiessaan raskaita huonekalupaketteja. Vähentääkseen tätä rasitusta yritys etsi ergonomisesti suunniteltua nostoapuvälinettä, joka helpottaa huonekalujen lastaamista ja on riittävän joustava käytettäväksi eri paikoissa.
Menestystarinan piirteet
| Teollisuus | Logistiikka |
|---|---|
| Työkappale | Pahvilaatikot |
| Tuoteryhmä | Tyhjiöputken nostin JumboFlex Picker |
| Käsittelytyyppi | Manuaalinen käsittely |
Schmalzin kanssa
325
paketit
päivässä
8
toiminta-aika
ilman välilatausta
Asiakas: JYSK SE
Tanskalainen huonekalukauppa JYSK tarjoaa laajan valikoiman huonekaluja ja kodin tarvikkeita, ja sillä on yli 3000 myymälää 50 maassa eri puolilla maailmaa. JYSK on ollut läsnä myös Saksassa vuodesta 1984. Homburg/Efzen toimipisteessä sijaitsee yksi kolmesta Saksan logistiikkakeskuksesta, jossa päivittäin pakataan ja lähetetään yli 300 huonekalua.
Haaste
JYSK etsi ratkaisua, jolla voitaisiin parantaa raskaiden huonekalupakettien poimimista logistiikkavarastossa. Varastosta päivittäin lähtevien kookkaiden ja raskaiden pakettien jatkuva nostaminen rasitti työntekijöitä. Yritys etsi ergonomista nostoapuvälinettä tämän haasteen ratkaisemiseksi.
Schmalzin ratkaisu
Schmalzin ratkaisu, JumboFlex Picker, on liikkuva nostoapuväline, joka on kehitetty erityisesti logistiikkavarastojen käyttöön. Se koostuu putkenostimesta, joka on asennettu nivelvarsijalustaan ja kiinnitetty sähköisesti korkeussäädettävään nostopylvääseen. Poimuria voidaan siirtää raskaiden huonekalulaatikoiden luokse käyttämällä olemassa olevia haarukoita. Ohjausjärjestelmä ja tyhjiögeneraattori on integroitu perusmoduuliin, minkä ansiosta poimijaa voidaan käyttää itsenäisesti ja joustavasti. Kuormanpoimijana toimivalla monipuristimella voidaan napin painalluksella pidellä turvallisesti erikokoisia ja -painoisia pahvilaatikoita. Ratkaisu kehitettiin vähentämään työntekijöiden fyysistä rasitusta raskaita huonekalupaketteja nostettaessa ja optimoimaan poimintaprosessi.

Tilatut huonekalut lastataan nopeasti kuormalavalle yhdellä kädellä.

Monipuristin käsittelee erikokoisia ja -laatuisia pahvilaatikoita turvallisesti.

