Todo salió según lo previsto, incluso la longitud especial de las horquillas, que Schmalz adaptó a nuestro modelo.∼ Bastian Böhm, director de funcionamiento del centro logístico de JYSK en Homberg/Efze.

Los equipos de elevación por vacío de Schmalz optimizan la logística en JYSK
Los empleados del almacén de logística de JSYK sufren dolores posteriores al recoger envases pesados de muebles. Para reducir esta tensión, la empresa buscó un dispositivo de elevación diseñado ergonómicamente que facilitara la carga de los muebles y fuera lo bastante flexible para poder utilizarlo en distintas delegaciones.
Características del éxito
Industria | Muebles |
---|---|
Pieza de trabajo | Cajas de cartón |
Grupo de productos | Tubo elevador por vacío Recogedor JumboFlex |
Tipo de manipulación | Manipulación manual |
Con Schmalz
325
envases
por día
8
horas de funcionamiento
sin carga intermedia
El cliente: JYSK SE
La tienda danesa de muebles JYSK ofrece una amplia gama de muebles y accesorios para el hogar y opera con más de 3.000 tiendas en 50 países de todo el mundo. JYSK también está presente en Alemania desde 1984. La delegación de Homburg/Efze alberga uno de los tres centros logísticos alemanes, donde se envasan y envían más de 300 muebles al día.
El reto
JYSK buscaba una solución para mejorar la recogida de paquetes pesados de muebles en el almacén de logística. Los empleados estaban sometidos a un gran esfuerzo debido a la elevación constante de los voluminosos y pesados paquetes que salían cada día de la bolsa de alojamiento. La empresa buscaba un dispositivo de elevación ergonómico para superar este reto.
La solución de Schmalz
La solución de Schmalz, el recogedor de pedidos JumboFlex, es un medio auxiliar de elevación móvil desarrollado especialmente para su uso en almacenes de logística. Consiste en un tubo elevador montado sobre un brazo articulado y fijado a una columna de elevación eléctrica de altura regulable. El recogedor de pedidos puede desplazarse hasta las cajas de muebles pesados utilizando las horquillas existentes. El sistema de control y el generador de vacío están integrados en el módulo básico, lo que permite utilizar el recogedor de forma autónoma y flexible. La multigarra, que actúa como recogedor de cargas, puede sujetar con seguridad cajas de cartón de distintos tamaños y pesos con sólo pulsar un botón. La solución se desarrolló para reducir el esfuerzo físico de los empleados al levantar envases pesados de muebles y optimizar el proceso de preparación de pedidos.

Los muebles pedidos se cargan rápidamente en el palet con una sola mano.

La garra múltiple manipula con seguridad cajas de cartón de diferentes tamaños y calidades.