Schmalz

Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex Picker

Mobilny system chwytakowy do ładunków o maks. wadze 50 kg

Innowacyjna ergonomika i bezpieczeństwo podnośników podciśnieniowych Schmalz są teraz dostępne do zastosowań mobilnych. Chwytak JumboFlex może być transportowany standardowym wózkiem widłowym – to idealny system chwytakowy do ładunków o maks. wadze 50 kg, bez względu na lokalizację.

Zapytanie o produkt

Ergonomia na wyciągnięcie ręki - zastosowanie mobilnego podnośnika rur w procesach logistycznych typu "człowiek - towar"

Ergonomiczna obsługa za pomocą podnośnika JumboFlex i lekko pracującego żurawia przegubowego

Proste i szybkie zastosowanie dzięki półautomatycznym sekwencjom procesowym i intuicyjnej obsłudze

Bezpieczne użytkowanie dzięki innowacyjnej podporze na wysięgniku i podłożu

Wysoka dostępność dzięki wydajnemu akumulatorowi i łatwej konserwacji

Czy system przenoszenia firmy Schmalz się opłaca? Dowiedz się za pomocą kilku kliknięć!

Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w system przenoszenia naprawdę Ci się opłaca? Nasz darmowy kalkulator amortyzacji online da ci jasną odpowiedź w mgnieniu oka - szybko, prosto i całkowicie niewiążąco. Wystarczy kilka kliknięć, a natychmiast przekonasz się, kiedy Twoja inwestycja przyniesie pożądany sukces ekonomiczny.
Zacznij już teraz - i odkryj nowe sposoby na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów!

Bezpośrednio do obliczenia amortyzacji
System modułowy

  1. Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex o udźwigu 35 kg lub 50 kg i skoku ok. 1300 mm

  2. Kolumna z elektryczną regulacją wysokości umożliwiająca zwiększenie maksymalnej wysokości chwytania do 1800 mm

  3. Hydrauliczny dźwig jezdny o promieniu zasięgu 360° i długości ok. 1600 mm

  4. Element stały do przedłużenia ramienia przegubowego o ok. 1.500 mm długości

  5. Moduł bazowy o ulepszonej transparentności z technologią sterowania i wytwarzania podciśnienia

  6. Wydajna bateria 24 V z opcją łatwej wymiany

  7. Zintegrowany ekran dotykowy do sterowania systemem

  8. Kolorowy pasek LED do wskazywania stanów roboczych i dodatkowy sygnalizator akustyczny w razie niebezpieczeństwa

  9. Widełki na jedną lub dwie palety w różnych wersjach (EPAL/GMA)

Dane techniczne
  • Przenośny podnośnik rur do stosowania z różnymi przenośnikami podłogowymi
  • Długi wysięgnik i widły do załadunku do dwóch europalet
  • Czytelny wyświetlacz dotykowy i półautomatyczne procesy dla intuicyjnej i szybkiej obsługi
  • Niezależny od pojazdu dzięki zintegrowanemu zasilaniu i prostemu montażowi na widłach pojazdu
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Opisy funkcji

Przejrzysty ekran dotykowy z klawiszami ekranowymi do łatwej i intuicyjnej obsługi.

Wsporniki wysuwają się automatycznie po odblokowaniu dźwigu, skracając czasy cyklów.

Podnośnik jest uruchamiany naciśnięciem przycisku. Może być kombinowany z wieloma chwytakami szybkowymiennymi.

Dioda LED stanu sygnalizuje w widoczny sposób aktualny stan roboczy.

Przełącznik magnetyczny ustala dźwig w bezpiecznej pozycji parkowania podczas jazdy.

Bateria o wysokiej pojemności może być ładowana w maszynie i daje się łatwo wymienić do pracy w trybie wielozmianowym.

Kolumna teleskopowa może być regulowana na różne wysokości za pomocą napędu elektrycznego.

Historie sukcesu

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.
Zapytanie o produkt

Wyróżnione certyfikatem jakości przez stowarzyszenie Aktion Gesunder Rücken e. V.

Podnośniki podciśnieniowe i suwnice Schmalz wspierają kręgosłup i układ mięśniowo-szkieletowy przy podnoszeniu lekkich i ciężkich ładunków. Redukują obciążenie i podnoszą ergonomiczność środowiska pracy. Potwierdziło to swoim certyfikatem jakości niezależne stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania chorobom kręgosłupa Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR).

Pobierz ulotkę informacyjną

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.