Tube de levage par le vide JumboFlex Picker
La solution mobile de saisie dans la caisse pour paquets de 50 kg maximum
L'ergonomie et la sécurité uniques des tubes de levage par le vide de la marque Schmalz sont désormais également disponibles pour une utilisation mobile. Le JumboFlex Picker peut être transporté avec n’importe quel chariot industriel standard et constitue donc la solution de prélèvement idéale pour les paquets pesant jusqu’à 50 kg, quel que soit le site.
L'ergonomie en mouvement : une utilisation d'un tube de levage mobile dans les processus logistiques internes
Manipulation ergonomique grâce au tube de levage JumboFlex et la flèche articulée souple
Utilisation simple et rapide grâce aux déroulements de processus partiellement automatisés et à la commande intuitive
Utilisation sécurisée grâce à une flèche innovante et aux pieds de support au sol
Autonomie garantie grâce à une batterie puissante et à un entretien facile
Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !
Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Système modulaire
- Tube de levage par le vide JumboFlex avec une capacité de chargement de 35 kg ou 50 kg et un allongement d’env. 1 300 mm
- Colonne électrique réglable en hauteur pour augmenter la hauteur maximale de préhension jusqu'à 1 800 mm
- Potence à flèche articulée à fonctionnement souple avec un rayon d’action de 360° et une longueur d’environ 1 600 mm
- Élément fixe permettant de rallonger le bras articulé d'environ 1 500 mm de long
- .Embase à visibilité optimisée avec technologie de contrôle et génération du vide
- Batterie 24 V performante avec possibilité de remplacement facile
- Écran tactile intégré pour contrôle du système
- Bande LED colorée pour affichage du statut et avertissement sonore supplémentaire en cas de danger
- Fourches pour une ou deux palettes en différentes versions (EPAL/GMA)
Données techniques
- Solution de levage mobile pour une utilisation avec différents appareils de manutention
- Une flèche dépliable et des fourches de différentes longueur disponibles pour charger jusqu'à deux palettes européennes
- Un écran tactile lisible et un processus partiellement automatisés pour une utilisation intuitive et rapide du système complet
- Indépendant du chariot grâce à la batterie intégrée et à la prise facile sur les fourches du véhicule
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
Descriptions fonctionnelles

L’écran tactile clairement agencé avec deux touches fonctionnelles permet un fonctionnement simple et intuitif.

Les béquilles escamotables se déploient automatiquement après le déverrouillage de la flèche, ce qui réduit les temps de cycle.

Le tube de levage démarre sur pression de bouton. Il peut être combiné avec de nombreux préhenseurs à changement rapide.

Une LED d’état fournit des informations clairement visibles sur l’état de fonctionnement actuel.

Un contacteur magnétique fixe la flèche dans une position de stationnement sûre durant le transport.

La batterie à haute capacité peut être chargée dans la machine et est donc simple à remplacer pour un fonctionnement en plusieurs équipes.

La colonne télescopique peut être réglée à différentes hauteurs grâce à un actionneur électrique.
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.