Vacuüm slangheffer JumboFlex Picker
De mobiele pickingoplossing voor pakketten tot 50 kg
De unieke ergonomie en veiligheid van de vacuüm slangheffers van Schmalz zijn nu ook verkrijgbaar voor mobiel gebruik. De JumboFlex Picker kan worden vervoerd met elke standaard industriële truck en is dus de beste pickingoplossing voor pakketten met een gewicht tot 50 kg - ongeacht de locatie.
Mobiele ergonomie - gebruik van een mobiele slangheffer in "picker-to-part" logistieke processen
Ergonomische bediening met de slangheffer JumboFlex en lichtlopende knikarm
Eenvoudige en snelle toepassing dankzij halfautomatische processen en intuïtieve bediening
Veilig gebruik dankzij innovatieve knikarm en grondsteun
Hoge inzetbaarheid dankzij krachtige batterij en eenvoudig onderhoud
Rendeert een grijpersysteem van Schmalz? Ontdek het in slechts een paar klikken!
Wilt u weten of investeren in een grijpersysteem voor u echt loont? Onze gratis online afschrijvingscalculator geeft u in een mum van tijd een duidelijk antwoord - snel, eenvoudig en volledig vrijblijvend. Een paar klikken volstaan en u ziet meteen wanneer uw investering het gewenste economische succes oplevert.
Begin nu - en ontdek nieuwe manieren om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen!

Modulair systeem
Vacuüm slangheffer JumboFlex met 35 kg of 50 kg laadvermogen en slag van circa 1300 mm
Elektrisch in hoogte instelbare kolom om de maximale grijphoogte te verhogen tot 1.800 mm
Soepellopende knikarmkraan met actieradius van 360º en een lengte van circa 1600 mm
Vast element voor het verlengen van de scharnierarm met ca. 1.500 mm lengte
Basismodule met optimaal zicht met regeltechnologie en vacuümgeneratie
Krachtige 24 V batterij met eenvoudige vervangingsoptie
Geïntegreerde aanraakdisplay voor systeemregeling
Gekleurde led-strook voor statusweergave en extra akoestische waarschuwing in geval van gevaar
Vorken voor een of twee pallets in verschillende uitvoeringen (EPAL/GMA)
Technische gegevens
- Mobiele slangheffer voor gebruik met diverse industriële trucks
- Lange knikarm en vorkarmen voor het laden van maximaal twee europallets
- Duidelijk touchscreen en halfautomatische processen voor intuïtieve en snelle bediening
- Voertuigonafhankelijk door geïntegreerde stroomvoorziening en eenvoudige montage op de voertuigvorkarmen
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
Functionele beschrijvingen

De duidelijk ingedeelde aanraakdisplay met softkeys garandeert een eenvoudige en intuïtieve bediening.

De stelvoetjes worden automatisch verlengd nadat de arm is ontgrendeld, waardoor de cyclustijden tot een minimum worden beperkt.

De slangheffer wordt gestart met een druk op de knop. De heffer kan worden gecombineerd met vele snelwisselgrijpers.

Een status-led biedt duidelijk zichtbare informatie over de actuele bedrijfsstatus.

Een magnetische schakelaar zet de arm vast in een veilige parkeerstand tijdens het transport.

De batterij met groot vermogen kan in de machine worden geladen en is tevens gemakkelijk verwisselbaar bij meerploegendiensten.

De telescopische kolom kan met behulp van een elektrische aandrijving op verschillende hoogtes worden ingesteld.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.Bekroond met het keurmerk van Aktion Gesunder Rücken e. V.
Vacuümheffers en railbanen van Schmalz ondersteunen de rug en het bewegingsapparaat bij het tillen van lichte en zware lasten. Ze verminderen de belasting en helpen de werkomgeving ergonomisch te maken. Dit wordt bevestigd door de onafhankelijke vereniging Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) met haar keurmerk.