Tubo elevador por vacío JumboFlex Picker
La solución de picking móvil para paquetes de hasta 50 kg
La ergonomía y seguridad únicas de los tubos elevadores por vacío de Schmalz ahora también están disponibles para su uso móvil. El JumboFlex Picker puede transportarse con cualquier carretilla industrial estándar y es, por tanto, la solución de picking ideal para paquetes de hasta 50 kg de peso, independientemente de su ubicación.
Ergonomía en marcha: uso de un elevador de tubo de vacío móvil en los procesos logísticos "hombre-mercancía"
Manipulación ergonómica con el elevador de tubo de vacío JumboFlex y el brazo articulado de funcionamiento suave
Aplicación sencilla y rápida gracias a las secuencias de proceso semiautomáticas y al manejo intuitivo
Utilización segura gracias a su innovador brazo articulado y a sus soportes estabilizadores
Alta disponibilidad gracias a su potente batería y a su fácil mantenimiento
¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.
¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.

Sistema modular
- Tubo elevador por vacío JumboFlex con una capacidad de carga de 35 kg o 50 kg y un recorrido de aproximadamente 1.300 mm
- Columna eléctrica ajustable en altura para aumentar la altura máxima de agarre hasta 1.800 mm
- Grúa de pluma de nudillo de marcha suave con un radio de acción de 360° y una longitud de aproximadamente 1.600 mm
- Elemento fijo para prolongar el brazo articulado unos 1.500 mm de longitud
- Módulo básico de visibilidad optimizada con tecnología de control y generación de vacío
- Potente batería de 24 V con opción de fácil repuesto
- Pantalla táctil integrada para el control del sistema
- Banda de LEDs de colores para la visualización del estado y aviso acústico adicional en caso de peligro
- Horquillas para una o dos palets en diferentes versiones (EPAL/GMA)
Datos técnicos
- Elevador de tubo de vacío móvil para su uso mediante apilador eléctrico
- Brazo articulado y horquillas dimensionadas para cargar hasta dos europalets
- Pantalla táctil clara y procesos semiautomatizados para un funcionamiento intuitivo y rápido
- Independiente del vehículo, gracias a sus baterías integradas y al sencillo montaje en las horquillas del vehículo
Documentación
Descripciones funcionales

La pantalla táctil claramente estructurada con teclas programables permite un manejo sencillo e intuitivo.

Las patas de apoyo se extienden automáticamente después de desbloquear la pluma, lo que minimiza los tiempos de ciclo.

El tubo elevador se pone en marcha con sólo pulsar un botón. Se puede combinar con muchas garras de cambio rápido.

Un LED de estado proporciona información claramente visible sobre el estado de funcionamiento actual.

Un interruptor magnético fija la pluma en una posición de estacionamiento segura durante el desplazamiento.

La batería de gran capacidad se puede cargar en la máquina y también es fácil de cambiar para el funcionamiento en varios turnos.

La columna telescópica puede ajustarse a diferentes alturas mediante un accionamiento eléctrico.
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.