Schmalz

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex Picker

Soluzione di presa mobile per imballaggi pesanti fino a 50 kg

L’ergonomia e sicurezza dei sollevatori tubo a vuoto di Schmalz sono adesso disponibili anche per le applicazioni mobili. JumboFlex Picker può essere trasportato su qualsiasi carrello di trasporto industriale standard e quindi rappresenta la soluzione di presa ideale per imballaggi pesanti fino a 50 kg, indipendentemente dalla loro posizione.

Inchiesta sul prodotto

Ergonomia a go go - uso di un sollevatore tubo a vuoto mobile nei processi logistici "uomo-merce"

Manipolazione ergonomica con il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex e la gru a braccio articolato a funzionamento dolce

Applicazione semplice e veloce grazie alle sequenze di processo semi-automatizzate e al funzionamento intuitivo

Utilizzo sicuro grazie al braccio innovativo e al supporto a terra

Alta disponibilità grazie alla potente batteria e alla facile manutenzione

Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!

Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!

Direttamente al calcolo dell'ammortamento
Sistema modulare

  1. Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex con capacità di carico massima fino a 35 kg o 50 kg e corsa pari a ca. 1.300 mm
  2. Colonna regolabile elettricamente in altezza per aumentare l'altezza massima di presa fino a 1.800 mm
  3. Braccio snodato a funzionamento dolce con raggio di 360° e una lunghezza di azione fino a ca. 1.600 mm
  4. Elemento fisso per estendere il braccio articolato di circa 1.500 mm di lunghezza
  5. Modulo base con visibilità ottimizzata con tecnologia di controllo e generazione di vuoto
  6. Batterie potenti da 24 V con opzione di cambio semplificata
  7. Display touch integrato per il sistema di controllo
  8. Barra a LED colorata per lo stato e avvisi acustici addizionali in caso di pericolo
  9. Forche per uno o due pallet in diverse versioni (EPAL/GMA)
Dati tecnici
  • Soluzione tubo a vuoto mobile per l'uso con muletti
  • Braccio lungo e forche per caricare fino a due europallet
  • Display touch, semplice e processi parzialmente automatizzati per un funzionamento intuitivo e veloce
  • Indipendente dal veicolo grazie all'alimentazione integrata e al semplice montaggio sulle forche del veicolo
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Inglese
Descrizioni funzionali

Il display touch chiaro e illustrativo con i pulsanti a sfioramento permette operazioni facili e intuitive.

I piedi d’appoggio fuoriescono automaticamente quando il braccio è sbloccato, contribuendo a ridurre il tempo ciclo.

Il sollevatore tubo viene attivato tramite un pulsante. Può essere abbinato a diverse pinze di presa a cambio rapido.

Un LED di stato fornisce informazioni chiaramente visibili sullo stato di funzionamento attuale.

Un interruttore magnetico blocca il braccio nella posizione di riposo di sicurezza durante lo spostamento.

La batteria potente può essere ricaricata direttamente nella macchina e può essere sostituita velocemente per mettere l’utilizzo in più turni di lavoro.

La colonna telescopica può essere regolata a diverse altezze tramite un comando elettrico.

Videos

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.

Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.
Inchiesta sul prodotto

Premiato con il sigillo di approvazione da Aktion Gesunder Rücken e. V.

I sollevatori a vuoto e i sistemi di gru Schmalz sostengono la schiena e l'apparato muscolo-scheletrico durante il sollevamento di carichi leggeri e pesanti. Riducono le tensioni e contribuiscono a rendere ergonomico l'ambiente di lavoro. Ciò è confermato dall'associazione indipendente Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) con il suo sigillo di approvazione.

Scarica il volantino

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello