Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Picker
Die mobile Kommissionierlösung für Packstücke bis 50 kg
Die einzigartige Ergonomie und Sicherheit der Schmalz Vakuum-Schlauchheber gibt es jetzt auch für den mobilen Einsatz. Der JumboFlex Picker lässt sich mit jedem gängigen Flurförderfahrzeug transportieren und ist somit die ideale Kommissionierlösung für Packstücke bis 50 kg – egal an welchem Ort.
Ergonomie to go – Nutzung eines mobilen Schlauchhebers in "Mann-zur-Ware"-Logistikprozessen
Ergonomische Handhabung mit dem Schlauchheber JumboFlex und leichtgängigem Knickarmkran
Einfache und schnelle Anwendung durch teilautomatisierte Prozessabläufe und intuitive Bedienung
Sicherer Einsatz durch innovativen Ausleger und Bodenabstützung
Hohe Verfügbarkeit durch leistungsstarke Batterie und einfache Wartung
Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!
Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!

Baukastenübersicht
- Vakuum-Schlauchheber JumboFlex mit 35 kg oder 50 kg Traglast und ca. 1.300 mm Hub
- Elektrisch höhenverstellbare Säule zur Erhöhung der maximalen Greifhöhe auf bis zu 1.800 mm
- Leichtgängiger Knickarmkran mit 360° Aktionsradius und ca. 1.600 mm Länge
- Feststehendes Element zur Verlängerung des Knickarms um ca. 1.500 mm Länge
- Sichtoptimiertes Grundmodul mit Steuerungstechnik und Vakuumerzeugung
- Leistungsstarke 24V-Batterie mit einfacher Wechselmöglichkeit
- Integriertes Touch-Display zur Steuerung des Systems
- Farbiges LED-Band zur Statusanzeige und zusätzliche akustische Warnung bei Gefahren
- Gabelzinken für eine oder zwei Paletten in verschiedenen Ausführungen (EPAL/GMA)
Technische Daten
- Mobile Schlauchheberlösung für den Einsatz mit verschiedenen Flurfördergeräten
- Langer Ausleger und Gabelzinken für die Beladung von bis zu zwei Euro-Paletten
- Übersichtliches Touchdisplay und teilautomatisierte Abläufe für intuitive und schnelle Bedienung
- Fahrzeugunabhängig durch integrierte Energieversorgung und einfache Aufnahme auf den Fahrzeuggabeln
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
Funktionsbeschreibungen

Das übersichtliche Touch-Display mit Soft-Tasten ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung.

Die Stützfüße fahren nach dem Entriegeln des Auslegers automatisch aus, wodurch Taktzeiten minimiert werden.

Der Schlauchheber wird per Knopfdruck gestartet. Er ist mit vielen, schnell wechselbaren Greifern kombinierbar.

Eine Status-LED informiert gut sichtbar über den aktuellen Betriebszustand.

Ein Magnetschalter fixiert den Ausleger während der Fahrt in einer sicheren Parkposition.

Die Batterie mit großer Kapazität kann im Gerät aufgeladen werden und ist zudem für den Mehrschichtbetrieb leicht zu wechseln.

Die teleskopierbare Säule lässt sich über einen elektrischen Antrieb passend auf unterschiedliche Höhen einstellen.
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.