JumboFlex Picker mobiili keräilylaite
Liikkuva poimintaratkaisu enintään 50 kg pakkauksille
Schmalz putkinostimien ainutlaatuinen ergonomia ja turvallisuus on nyt saatavilla myös mobiilikäyttöön. JumboFlex alipainenostin voidaan kuljettaa millä tahansa tavallisella teollisuustrukilla ja se on siten ihanteellinen poimintaratkaisu jopa 50 kg painaville pakkauksille - sijainnista riippumatta.
Liikkuvaa ergonomiaa - tyhjiöputkinostinta voidaan käyttää nyt myös tuotteiden keräilyssä
Ergonominen kappaleen käsittely JumboFlex tyhjiöputkinostimen ja helposti liikkuvan nivelöidyn puominostimen avulla
Helppo ja nopea omaksua puoliautomaattisten toimintojen ja yksinkertaisen käytön ansiosta
Turvallinen käyttö puomin turvatoimintojen ja tukijalkojen ansiosta
Korkea käyttöaste tehokkaan akun ja helpon ylläpidon ansiosta
Kannattaako Schmalzin käsittely? Ota selvää muutamalla klikkauksella!
Haluatko tietää, kannattaako käsittelyyn sijoittaminen todella maksaa sinulle? Maksuton online-kuoletuslaskurimme antaa sinulle selkeän vastauksen hetkessä - nopeasti, yksinkertaisesti ja täysin sitomattomasti. Muutama klikkaus riittää, ja näet heti, milloin investointisi tuo toivottua taloudellista menestystä.
Aloita nyt - ja löydä uusia tapoja parantaa hyötysuhdetta ja vähentää kustannuksia!

Modulaarinen järjestelmä
Putkinostin JumboFlex 35 kg tai 50 kg kuormituskyvyllä ja n. 1300 mm nostoliikkeellä.
Sähköisesti korkeussäädettävä pylväs, jolla voidaan nostaa tarttumiskorkeutta jopa 1800 mm:iin
Moitteettomasti toimiva nivelpuominostin 360° toimintasäteellä ja n. 1600 mm pituudella
Kiinteä elementti nivelvarren pidentämiseksi noin 1 500 mm:n pituiseksi
Näkyvyysoptimoitu perusmoduuli ohjaustekniikalla ja alipainekehittimellä
Tehokas 24V akku helpolla vaihtomahdollisuudella
Integroitu kosketusnäyttö järjestelmän ohjaukseen
Värillinen LED-nauha tilanäytölle ja ylimääräinen akustinen varoitus vaaratilanteessa
Haarukat yhdelle tai kahdelle kuormalavalle eri versioissa (EPAL/GMA)
Tekniset tiedot
- Liikuteltava tyhjiöputkinostimella varustettu keräilylaite, jota voidaan käyttää erilaisten siirtolaitteiden kanssa
- Pitkä nivelöity puomi ja haarukat jopa kahden eurolavan kuormaamiseen
- Selkeä kosketusnäyttö ja puoliautomaattiset toiminnot mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen käytön
- Oman akun ja yksinkertaisen kiinnityksen ansiosta laitetta voidaan käyttää yhdessä erilaisten siirtolaitteiden kanssa
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |
Toiminnalliset kuvaukset

Selkeästi järjestetty kosketusnäyttö pehmeillä näppäimillä mahdollistaen yksinkertaisen ja intuitiivisen toiminnan.

Tukijalat pitenevät automaattisesti, kun puomi on avautunut minimoiden sykliajat.

Alipainenostin käynnistetään painikkeen painalluksella. Se voidaan yhdistää moniin pikavaihtotarttujiin.

Tila-LED tarjoaa selvästi näkyvissä olevia tietoja nykyisestä käyttötilasta.

Magneettinen kytkin kiinnittää puomin turvalliseen pysäköintitilaan liikkeen aikana.

Suuren kapasiteetin omaava akku voidaan ladata koneessa ja se on myös helppo muuttaa monivuorokäyttöön.

Teleskooppipylväs voidaan säätää eri korkeuksille sähkökäyttöisen pylvään avulla.
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.Aktion Gesunder Rücken e. V. -yhdistyksen myöntämä laatumerkki
Schmalzin alipainenostimet ja nosturijärjestelmät keventävät selän sekä tuki- ja liikuntaelinten taakkaa niin kevyitä kuin painaviakin taakkoja nostettaessa. Laitteet vähentävät rasitusta ja auttavat tekemään työympäristöstä ergonomisen. Tämän vahvistaa riippumattoman saksalaisen Aktion Gesunder Rücken e. V. -yhdistyksen (AGR) myöntämä laatumerkki.