Schmalz

"Podciśnienie tam, gdzie wcześniej potrzebne były gołe ręce"

Wraz z podnośnikiem przyssawkowym Gripster max, firma Schmalz wprowadza zasilane bateryjnie rozwiązanie, które na nowo definiuje mobilne podnoszenie i pozycjonowanie przedmiotów obrabiany wykonanych ze szkła, drewna, metalu, płyt gipsowo-kartonowych, a także płytek ceramicznych i kamiennych. Eric Wilhelm, Dyrektor Działu Systemów Przenoszenia i Członek Zarządu firmy Schmalz w Glatten, wyjaśnia strategię stojącą za podnośnikiem przyssawkowym.

Eric Wilhelm, dyrektor obszaru działalności Systemy przenoszenia i członek zarządu w firmie Schmalz in Glatten.

Pan Wilhelm, Schmalz jest znany z systemów stacjonarnych, takich jak podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster. Co skłoniło Pana do wprowadzenia na rynek ręcznego urządzenia zasilanego bateryjnie?

Nasi klienci potrzebują elastyczności - szczególnie w miejscach, gdzie nie ma przyłączy sprężonego powietrza, a kable przeszkadzają. W produkcji i rzemiośle istnieje wiele takich sytuacji: wąskie szczeliny, zmieniające się lokalizacje pracy, małe rozmiary partii. Podnośnik Gripster max wypełnia dokładnie tę lukę. Wprowadza technikę podciśnieniową do miejsc, w których wcześniej konieczna była siła fizyczna lub prowizoryczne rozwiązania. Nasz cel był jasny: urządzenie, które jest od razu gotowe do użycia, bezpieczne i łatwe w obsłudze. "Weź się w garść" to coś więcej niż slogan - to był nasz cel rozwojowy.

Nasz cel był jasny: urządzenie gotowe do natychmiastowego użycia, bezpieczne i łatwe w obsłudze.
∼ Eric Wilhelm, szef obszaru działalności Systemy przenoszenia i członek zarządu

To również przybliża was do tradycyjnego rynku narzędzi. Jak daleko zamierzacie się posunąć w sektorach handlu i dystrybucji?

Nasi klienci przemysłowi pozostają w centrum naszej uwagi. Tam jesteśmy silni i tam znamy procesy. Jednocześnie widzimy luki na rynku, zwłaszcza poza segmentem niskich cen i DIY. To jest dokładnie miejsce, w którym wkraczamy. Wnosimy naszą jakość i niezawodność na obszary, które do tej pory były niedoceniane. Obejmuje to profesjonalne aplikacje w handlu i budowie.

Podnośnik ssący Gripster max jest znacznie bardziej standardowy niż poprzednie rozwiązania. Czy zmienia to Wasz model biznesowy - i w jaki sposób konkretnie tworzy nowy rynek?

Stopniowo otwieramy się na nowe modele biznesowe i kanały dystrybucji. O tym, jak daleko zajdziemy, zadecyduje rynek. Podnośnik podciśnieniowy Gripster max jest przeznaczony dokładnie do tych obszarów, w których obecnie wymagana jest praca gołymi rękami. Aby wyróżnić te aplikacje, zbliżamy się do naszych klientów, wykorzystując naszą wiedzę w zakresie podciśnienia w ukierunkowany sposób i uważnie słuchając. Pomysły przychodzą do nas z terenu: użytkownicy pokazują nam, gdzie jest potrzeba i co jest możliwe. Te informacje zwrotne wyznaczają kierunek.

Technika podciśnieniowa, systemy przenoszenia, oszczędzanie energii - firma Schmalz rozwija się w wielu kierunkach jednocześnie. W jaki sposób podnośnik Gripster max wpisuje się w tę ogólną strategię i na jakie rynki jest on skierowany?

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do branż, które wymagają elastycznej techniki podciśnieniowej bez stałego przyłącza sprężonego powietrza. Należą do nich rzemiosło, montaż i mniejsze zakłady produkcyjne. W takich miejscach ludzie pracują pod dużą presją czasu, z różnymi materiałami i bez stałej infrastruktury. To jakość firmy Schmalz dla szerszego grona odbiorców. Jednocześnie międzynarodowy standard akumulatorów otwiera przed nami rynki, na których dostawa sprężonego powietrza nie jest problemem.

Jesteś synonimem niezawodności procesów i ergonomii. Czy klienci są gotowi zapłacić odpowiednią cenę za Twoje rozwiązania mobilne?

Koszt jest oczywiście czynnikiem. Wchodzimy na istniejący rynek, ale celowo skupiamy się na jakości. Klienci są skłonni zainwestować, gdy zdają sobie sprawę, że urządzenie sprawia, że ich praca jest bardziej efektywna ergonomicznie, a procesy bezpieczniejsze. Inteligentne funkcje i niezawodność bezpośrednio przyczyniają się do tych korzyści.

Firma Schmalz przoduje w konsultacjach i inżynierii. Jak przełożyć te mocne strony na urządzenie, które ma pozostać proste?

Łącząc oba te elementy. Podnośnik przyssawkowy Gripster max jest przede wszystkim dobrze zaprojektowanym standardowym produktem, który pokrywa wiele aplikacji. Jednocześnie zaprojektowaliśmy go z myślą o adaptacji. Kluczem jest adapter szybkiej wymiany z interfejsami elektrycznymi i hydraulicznymi. Użytkownicy mogą dołączać do niego akcesoria, dodatkowe uchwyty, a nawet całe belki. W ten sposób zachowujemy elastyczność bez komplikowania produktu.

Serwis to rdzeń systemów stacjonarnych. Jak to działa w przypadku urządzeń przenośnych?

Ponownie myślimy o usługach - i robimy to szybciej. Urządzenie może wykonać autotest za pomocą kombinacji klawiszy i natychmiast pokazuje, czy wszystko działa prawidłowo. Jeśli naprawa jest konieczna, można ją zainicjować całkowicie cyfrowo. Jednocześnie rozszerzamy system akcesoriów. Użytkownicy mogą krok po kroku adaptować podnośnik ssący Gripster max do swoich specyficznych wymogów. Poszerza to zakres aplikacji.

A ze strategicznego punktu widzenia: Czy podnośnik ssący Gripster max pozostanie samodzielnym produktem, czy też przekształci się w platformę?

Świat pracy się zmienia: mniejsze rozmiary partii, zmieniające się lokalizacje pracy i więcej ręcznych zadań przy montażu. Podnośnik przyssawkowy Gripster max stanowi uzupełnienie portfolio właśnie w tym obszarze. Przenosi on niezawodność i pewność procesów, które klienci firmy Schmalz znają z naszych systemów stacjonarnych, do urządzenia ręcznego. To dopiero początek, a nie koniec. Stale rozwijamy ten produkt, podobnie jak robimy to w przypadku innych rozwiązań. Celowo pozostawiamy otwartą kwestię, czy rozwinie się on w całą platformę z różnymi klasami wydajności. Zobaczymy, dokąd zmierza rynek, a następnie odpowiednio zareagujemy.

Zastrzeżenie prawne

Chwytak próżniowy Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) nie jest oferowany, promowany ani dostępny w sprzedaży poza Europą, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (oraz w wszelkich powiązanych materiałach reklamowych lub dokumentacji) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu Chwytaka próżniowego Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) poza Europą, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Chwytak próżniowy Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) nie może być używany w Stanach Zjednoczonych ani w Chinach.

Podnośnik przyssawkowy Gripster max rozszerza portfolio firmy Schmalz w zakresie systemów przenoszenia (na zdjęciu: Eric Wilhelm, szef obszaru działalności Systemy przenoszenia i członek zarządu).

Podciśnieniowy podnośnik Gripster max wprowadza technikę podciśnieniową do obszarów, w których wcześniej wymagana była siła fizyczna lub prowizoryczne rozwiązania.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.