Schmalz

ISO 11228

ISO 11228 on kansainvälinen standardisarja, joka koskee kuormien manuaalisen käsittelyn ergonomista arviointia. Se kattaa muun muassa noston, laskemisen, kantamisen, vetämisen ja työntämisen, ja sen tavoitteena on suunnitella fyysiset työtehtävät siten, että ehkäistään tuki- ja liikuntaelinten häiriöitä – erityisesti selkäkipuja. Standardi tarjoaa kansainvälisesti tunnustetun viitekehyksen manuaalisen kuormankäsittelyn ergonomisesti suunnitteluun.

Standardisarjan kolme osaa

ISO 11228 -standardi on jaettu kolmeen erilliseen osaan, joista kukin käsittelee eri tavaroiden käsittelymuotoja:

ISO 11228-1 – Nosto, laskeminen ja kantaminen

Ensimmäinen osa kattaa vähintään 3 kg painavien esineiden noston, laskemisen ja kantamisen. Arvioinnin lähtökohtana standardi määrittelee 25 kg:n vertailumassan ihanteellisissa olosuhteissa. Tämä arvo ei ole yleispätevä suurin sallittu paino, vaan sitä sovitetaan riippuen tekijöistä, kuten kehon asennosta, tarttumisolosuhteista, nostokorkeudesta, toistotiheydestä ja toiminnan kestosta. Menetelmällisesti ISO 11228-1 perustuu NIOSH-nostokaavaan, joka on kansainvälisesti tunnustettu menetelmä nostotoimintojen ergonomiselle arvioinnille.

ISO 11228-2 – Vetäminen ja työntäminen

Toisessa osassa käsitellään koko kehoon kohdistuvia voimia vaakasuorassa liikuttamisessa, kuten kuljetuskärryjen tai rullakonttien työntämisessä.

ISO 11228-3 – Kevyet kuormat suurella toistotiheydellä

Kolmas osa käsittelee toistuvia tehtäviä, joissa käsitellään pieniä kuormia, kuten asennus- tai keräilyprosesseissa. Painopiste on yläraajojen rasitusten arvioinnissa.

Saksassa ja Euroopassa nämä kolme osaa on otettu käyttöön standardina DIN EN ISO 11228.

Mitä standardi kattaa

Standardi ISO 11228 tarjoaa ergonomisesti suunnitellun viitekehyksen kuormien manuaalisen käsittelyn arviointiin. Se auttaa kirjaamaan järjestelmällisesti työhön liittyvää fyysistä rasitusta ja tunnistamaan terveysriskit varhaisessa vaiheessa.

Standardi ei kata pelkkää esineiden pitämistä paikallaan kävelemättä, istuessa tapahtuvaa käsittelyä eikä henkilöiden tai eläinten käsittelyä. Henkilöiden käsittelyyn sovelletaan täydennysteknistä raporttia ISO/TR 12296; staattisia asentoja käsitellään standardissa ISO 11226.

Työturvallisuuden ja -terveyden oikeudelliset puitteet ja standardit

Saksassa kuormankäsittelyasetus (LasthandhabV) muodostaa oikeudellisen kehyksen kuormien manuaaliselle käsittelylle. Vaatimus riskinarvioinnin suorittamisesta perustuu työturvallisuus- ja työterveyslakiin; kuormankäsittelyasetuksessa täsmennetään fyysistä rasitusta aiheuttaviin toimintoihin liittyvät vaatimukset. ISO 11228 -standardi tarjoaa kansainvälisesti tunnustetun menettelytavan manuaalisen kuormankäsittelyn ergonomiseen arviointiin. Koneiden osalta EN 1005 -sarjan standardit ovat ergonomista suunnittelua koskevien vaatimusten täydennys työpaikkojen ja työlaitteiden osalta.

Avainominaisuudet (KCM)

Saksassa käytetään fyysisen rasituksen käytännön arviointiin usein liittovaltion työturvallisuus- ja työterveyslaitoksen (BAuA) kehittämää avainominaisuudet-menetelmää (LMM). Sen avulla yritykset voivat arvioida järjestelmällisesti nostoihin, kantamiseen, vetämiseen ja työntämiseen liittyviä toimintoja sekä määrittää toimenpiteitä työpisteiden ergonomisesti suunnittelemiseksi. Menetelmää käytetään usein DIN EN ISO 11228 -standardin täydennyksenä.

Ergonomisesti suunnitellut toimenpiteet ja nosto-ratkaisut

Jos ISO 11228 -standardin mukaisesti suoritettu analyysi osoittaa riskin lisääntyneen, voidaan harkita teknisiä, organisatorisia tai ergonomisesti suunniteltuja toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi nostolaitteet, tyhjiö nostolaitteet tai työprosessien sovittaminen siten, että manuaalinen kuormankäsittely muuttuu ergonomisesti tehokkaammaksi ja terveysriskit vähenevät pitkällä aikavälillä.

Usein kysytyt kysymykset

Onko ISO 11228 lakisääteinen vaatimus Saksassa?

ISO 11228 -standardi itsessään ei ole pakollinen; lakisääteinen velvoite perustuu kuormankäsittelyasetukseen ja työturvallisuuslakiin. Standardi tunnustetaan kuitenkin parhaaksi käytännöksi, kun suoritetaan lakisääteinen manuaalisen kuormankäsittelyn riskinarviointi teknisesti asianmukaisella tavalla.

Koskeeko standardi ISO 11228-1 myös alle 3 kg painavia kuormia?

Ei. Standardi ISO 11228-1 koskee esineitä, joiden paino on vähintään 3 kg. Kevyempiä kuormia, joita käsitellään erittäin usein, arvioidaan standardin ISO 11228-3 mukaisesti (kevyet kuormat, joita käsitellään usein).

Milloin minun tulisi käyttää standardia ISO 11228 avainominaisuusmenetelmän sijaan?

Keskeisten ominaisuuksien menetelmää käytetään alustavaan arviointiin, kun taas standardia ISO 11228 käytetään syvällisempään arviointiin tilanteissa, joissa riski on suurempi. Jos keskeisten ominaisuuksien menetelmä osoittaa kriittisen altistustason tai jos on vaatimus kansainvälisesti standardoidusta arvioinnista, standardi ISO 11228 tarjoaa yksityiskohtaisemman menettelytavan.

Miten nostolaitteet tukevat standardin ISO 11228 vaatimuksia?

Nostolaitteet ja tyhjiö nostinlaitteet kantavat kuorman painon ja vähentävät fyysistä rasitusta alle standardissa ISO 11228 määriteltyjen kriittisten raja-arvojen. Tämän ansiosta tehtävät, jotka muuten ylittäisivät suositellut rajat, voidaan suorittaa ergonomisesti ja standardien mukaisesti.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.