ISO 11228
ISO 11228, manuel taşıma için ergonomik değerlendirme için hazırlanmış uluslararası bir standartlar dizisidir. Bu standart, kaldırma, indirme, taşıma, çekme ve itme gibi faaliyetleri kapsar ve fiziksel görevlerin, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını – özellikle sırt ağrısını – önleyecek şekilde dizayn edilmesini amaçlamaktadır. Bu standart, manuel yük taşıma faaliyetlerinin ergonomik dizaynı için uluslararası düzeyde tanınan bir çerçeve sunmaktadır.
Standartlar dizisinin üç bölümü
ISO 11228, her biri farklı yük taşıma yöntemlerini ele alan üç ayrı bölüme ayrılmıştır:
ISO 11228-1 – Kaldırma, İndirme ve Taşıma
İlk bölüm, 3 kg veya daha ağır nesnelerin kaldırma, indirme ve taşınmasını kapsar. Değerlendirmenin başlangıç noktası olarak, standart ideal koşullar altında 25 kg'lık bir referans kütle belirler. Bu değer, genel olarak geçerli bir maksimum izin verilen ağırlık değildir; vücut duruşu, kavrama koşulları, kaldırma yükseklikleri, sıklığı ve faaliyetin süresi gibi faktörlere göre uyarlanır. Metodolojik olarak, ISO 11228-1, kaldırma operasyonlarının ergonomik olarak değerlendirilmesi için uluslararası düzeyde tanınan bir yöntem olan NIOSH kaldırma formülüne dayanmaktadır.
ISO 11228-2 – Çekme ve İtme
İkinci bölüm, taşıma arabalarını veya tekerlekli konteynerleri itme gibi yüklerin yatay hareketi sırasında tüm vücut üzerinde oluşan kuvvetleri ele alır.
ISO 11228-3 – Yüksek Sıklıkta Hafif Yükler
Üçüncü bölüm, montaj veya sipariş toplama işlemlerinde karşılaşılanlar gibi küçük yükleri içeren tekrarlayan görevleri ele alır. Odak noktası, üst ekstremitelere binen yüklerin değerlendirilmesidir.
Almanya ve Avrupa’da bu üç bölüm, DIN EN ISO 11228 standardı olarak kabul edilmiştir.
Standartın kapsamı
ISO 11228, manuel taşımanın değerlendirilmesi için ergonomik olarak dizayn edilmiş bir çerçeve sunar. Bu standart, işle ilgili fiziksel zorlanmanın sistematik olarak kaydedilmesine ve sağlık risklerinin erken aşamada tespit edilmesine yardımcı olur.
Bu standart, yürümeden nesneleri sadece tutma, otururken taşıma veya kişi ya da hayvanların taşınmasını kapsamaz. Kişilerin taşınması için ek Teknik Rapor ISO/TR 12296 geçerlidir; statik duruşlar ise ISO 11226 standardında ele alınmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Yasal Çerçeve ve Standartlar
Almanya’da, Yük Taşıma Yönetmeliği (LasthandhabV), manuel taşıma için yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. Risk değerlendirmesi yapma gerekliliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır; Yük Taşıma Yönetmeliği ise fiziksel efor gerektiren faaliyetlere ilişkin gereklilikleri belirlemektedir. ISO 11228 standardı, manuel yük taşıma işlemlerinin ergonomik değerlendirmesi için uluslararası düzeyde kabul görmüş bir prosedür sunmaktadır. Makine alanında ise EN 1005 dizisi standartları, işyerleri ve iş teçhizatının ergonomik dizaynıyla ilgili gereklilikleri eklemektedir.
Anahtar Özellik Yöntemi (KCM)
Almanya’da, Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (BAuA) tarafından geliştirilen Temel Özellikler Yöntemi (LMM), fiziksel yükün pratik olarak değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntem, şirketlerin kaldırma, taşıma, çekme ve itme gibi faaliyetleri sistematik olarak değerlendirmesine ve iş istasyonlarının ergonomik olarak dizayn edilmesi için önlemler belirlemesine yardımcı olmaktadır. Bu yöntem genellikle DIN EN ISO 11228 standardının ek unsuru olarak kullanılmaktadır.
Ergonomik olarak dizayn edilmiş önlemler ve kaldırma çözümleri
ISO 11228 standardına uygun olarak yapılan analiz, riskin arttığını gösteriyorsa, teknik, organizasyonel veya ergonomik tasarımlı önlemler değerlendirilebilir. Bunlar arasında, örneğin, kaldırma yardımcıları, vakum kaldırma üniteleri veya manuel taşıma işlemlerini ergonomik olarak daha verimli hale getirmek ve uzun vadede sağlık risklerini azaltmak amacıyla iş süreçlerinin adaptasyonu sayılabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
ISO 11228, Almanya’da yasal bir gereklilik mi?
ISO 11228 standardı tek başına zorunlu değildir; yasal gereklilik, Yük Taşıma Yönetmeliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, bu standart, manuel yük taşıma işlemine ilişkin yasal olarak zorunlu risk değerlendirmesinin teknik açıdan sağlam bir şekilde gerçekleştirilmesi için en iyi uygulama olarak kabul edilmektedir.
ISO 11228-1 standardı, ağırlığı 3 kg'dan az olan yükler için de geçerli midir?
Hayır. ISO 11228-1 standardı, ağırlığı 3 kg veya daha fazla olan nesneler için geçerlidir. Çok sık taşınan daha hafif yükler ise ISO 11228-3 standardına göre değerlendirilir (yüksek sıklığa sahip düşük yükler).
Anahtar özellik yöntemi yerine ISO 11228 standardını ne zaman kullanmalıyım?
Temel Özellikler Yöntemi, ilk ön değerlendirme için kullanılırken, riskin arttığı durumlarda daha kapsamlı bir değerlendirme için ISO 11228 standardı kullanılır. Temel Özellikler Yöntemi kritik bir maruz kalma seviyesi ortaya koyarsa veya uluslararası standartlara uygun bir değerlendirme gerekliliği varsa, ISO 11228 standardı daha ayrıntılı bir prosedür sunar.
Kaldırma yardımcıları, ISO 11228 standardının gerekliliklerini nasıl destekler?
Kaldırma yardımcıları ve vakumlu kaldırma cihazları, yükün ağırlığını destekler ve fiziksel yükü ISO 11228 standardında belirtilen kritik eşiklerin altına indirir. Bu sayede , aksi takdirde önerilen sınırları aşacak olan görevlerin ergonomik olarak ve standartlara uygun olarak yerine getirilmesi mümkün olur .

İş güvenliği ve standartları
Güvenli ve uyumlu işyerleri için: İş güvenliği ve standartları hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada yapabilmeniz mümkün.

Kalite ve Garanti
Schmalz, ürün ve hizmetlerinin kalitesi konusunda son derece yüksek standartlara sahiptir. DIN ISO standardına uygun çok sayıda sertifikasyon, ürünlerin kalitesini teyit etmektedir.

Bakım ve düzenli denetim
Önleyici bakım ve düzenli denetimler, sisteminizin güvenli ve kullanıma hazır olmasını sağlar.