Schmalz

ISO 11228

La norme ISO 11228 est une série internationale de normes consacrées à l'évaluation ergonomique de la manutention manuelle de charges. Elle couvre des activités telles que le levage, l'abaissement, le transport, la traction et la poussée, et vise à concevoir les tâches physiques de manière à prévenir les troubles musculo-squelettiques, en particulier les douleurs dorsales. Cette norme fournit un cadre internationalement reconnu pour la construction ergonomique des activités de manipulation manuelle de charges.

Les trois parties de la série de normes

La norme ISO 11228 est divisée en trois parties distinctes, chacune traitant de différentes formes de manipulation de charges :

ISO 11228-1 – Levage, descente et transport

La première partie traite du levage, de l’abaissement et du transport d’objets pesant 3 kg ou plus. Comme point de départ pour l’évaluation, la norme spécifie une masse de référence de 25 kg dans des conditions idéales. Cette valeur ne constitue pas un poids maximal admissible absolu, mais est ajustée en fonction de facteurs tels que la posture corporelle, les conditions de préhension, la hauteur de levage, la fréquence et la durée de l’activité. Sur le plan méthodologique, la norme ISO 11228-1 s’appuie sur la formule de levage du NIOSH, une méthode internationalement reconnue pour l’évaluation ergonomique des opérations de levage.

ISO 11228-2 – Traction et poussée

La deuxième partie traite des forces exercées sur l’ensemble du corps lors du déplacement horizontal de charges, par exemple lors de la poussée de chariots de transport ou de conteneurs roulants.

ISO 11228-3 – Charges légères à haute fréquence

La troisième partie traite des tâches répétitives impliquant de petites charges, telles que celles rencontrées dans les procédés de montage ou de préparation de commandes. L’accent est mis sur l’évaluation des contraintes exercées sur les membres supérieurs.

En Allemagne et en Europe, ces trois pièces sont adoptées sous la référence DIN EN ISO 11228.

Champ d'application de la norme

La norme ISO 11228 fournit un cadre ergonomique pour l'évaluation de la manutention manuelle de charges. Elle permet de recenser de manière systématique les contraintes physiques liées au travail et d'identifier les risques pour la santé à un stade précoce.

Elle ne couvre pas le simple fait de tenir des objets sans se déplacer, la manutention en position assise, ni la manutention de personnes ou d’animaux. Pour la manutention de personnes, c’est le rapport technique complémentaire ISO/TR 12296 qui s’applique ; les postures statiques sont traitées par la norme ISO 11226.

Cadre juridique et normes en matière de sécurité et de santé au travail

En Allemagne, le règlement relatif à la manipulation des charges (LasthandhabV) définit le cadre juridique applicable à la manipulation manuelle des charges. L’obligation de réaliser une évaluation des risques découle de la loi sur la sécurité et la santé au travail ; le règlement relatif à la manipulation des charges précise les exigences applicables aux activités impliquant un effort physique. La norme ISO 11228 fournit une procédure internationalement reconnue pour l'évaluation ergonomique de la manipulation manuelle de charges. Dans le domaine des machines, les normes de la série EN 1005 complètent les exigences relatives à la construction ergonomique des postes de travail et des équipements de travail.

Méthode des caractéristiques clés (KCM)

En Allemagne, la méthode des caractéristiques clés (LMM), mise au point par l’Institut fédéral pour la sécurité et la santé au travail (BAuA), est fréquemment utilisée pour l’évaluation pratique des contraintes physiques. Elle aide les entreprises à évaluer de manière systématique les activités impliquant du levage, du port, du tirage et du poussage, et à définir des mesures visant à concevoir des postes de travail ergonomiques. Cette méthode est souvent utilisée en supplément de la norme DIN EN ISO 11228.

Mesures et solutions de levage ergonomiques

Si l'analyse réalisée conformément à la norme ISO 11228 révèle un risque accru, des mesures techniques, organisationnelles ou ergonomiques peuvent être envisagées. Il s'agit, par exemple, d'aides au levage, d'appareils de levage par aspiration ou de l'ajustement des processus de travail afin de rendre la manutention manuelle des charges plus efficace sur le plan ergonomique et de réduire les risques pour la santé à long terme.

Termes apparentés

Occupational Health and Safety Act (ArbSchG)
The Occupational Health and Safety Act (ArbSchG) regulates safety in the workplace and prescribes risk assessments in Germany.

Foire aux questions

La norme ISO 11228 est-elle une exigence légale en Allemagne ?

La norme ISO 11228 n'est pas en soi obligatoire ; l'obligation légale découle de l'arrêté relatif à la manipulation des charges et de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Toutefois, cette norme est reconnue comme une bonne pratique permettant de réaliser, selon des principes techniquement rigoureux, l'évaluation des risques liée à la manipulation manuelle des charges, telle que prévue par la loi.

La norme ISO 11228-1 s'applique-t-elle également aux charges pesant moins de 3 kg ?

Non. La norme ISO 11228-1 s'applique aux objets pesant 3 kg ou plus. Les charges plus légères qui font l'objet d'une manipulation très fréquente sont évaluées conformément à la norme ISO 11228-3 (charges légères à fréquence élevée).

Dans quels cas dois-je utiliser la norme ISO 11228 plutôt que la méthode des caractéristiques clés ?

La méthode des caractéristiques clés est utilisée pour une première évaluation préliminaire, tandis que la norme ISO 11228 est employée pour une évaluation plus approfondie en cas de risque accru. Si la méthode des caractéristiques clés indique un niveau d'exposition critique ou si une évaluation normalisée au niveau international est exigée, la norme ISO 11228 fournit la procédure la plus détaillée.

En quoi les aides au levage apportent-elles du soutien aux exigences de la norme ISO 11228 ?

Les aides au levage et les appareils de levage à ventouses soutiennent le poids de la charge et baissent l'effort physique en dessous des seuils critiques définis dans la norme ISO 11228. Cela permet d'effectuer de manière ergonomique et conforme aux normes des tâches qui, sans cela, dépasseraient les limites recommandées.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier