Schmalz

ISO 11228

ISO 11228은 수작업으로 하중을 취급할 때의 인체공학적인 평가를 위한 국제 표준 시리즈입니다. 이 표준은 리프팅, 내리기, 운반하기, 당기기, 밀기 등의 활동을 다루며, 근골격계 질환, 특히 요통을 예방할 수 있도록 신체적 작업을 설계하는 것을 목표로 합니다. 이 표준은 수작업 하중 핸들링 활동의 인체공학적인 설계를 위한 국제적으로 인정받는 틀을 제공합니다.

이 표준 시리즈의 세 가지 부품

ISO 11228은 세 개의 별도 부분으로 나뉘어 있으며, 각 부분은 서로 다른 형태의 하중 핸들링을 다룹니다:

ISO 11228-1 – 리프팅, 내리기 및 운반

제1부는 무게가 3kg 이상인 물체의 리프팅, 내리기 및 운반을 다룹니다. 평가의 출발점으로, 이 표준은 이상적인 조건 하에서 25kg의 기준 질량을 명시하고 있습니다. 이 값은 일률적인 최대 허용 무게가 아니라, 신체 자세, 잡는 조건, 들어 올리는 높이, 빈도 및 작업 지속 시간 등의 요인에 따라 적용됩니다. 방법론적으로 ISO 11228-1은 인체공학적으로 평가된 리프팅 작업에 대한 국제적으로 인정된 방법인 NIOSH 리프팅 공식을 기반으로 합니다.

ISO 11228-2 – 당기기 및 밀기

두 번째 부품은 운반 카트나 롤 컨테이너를 밀 때와 같이 하중을 수평으로 이동시키는 동안 전신에 가해지는 힘을 다룹니다.

ISO 11228-3 – 고빈도 경량 하중

제3부는 마운팅 또는 주문 피킹 공정에서 발생하는 것과 같이 소량의 하중을 다루는 반복적인 작업에 대해 다룹니다. 상지에 가해지는 부하 평가에 중점을 둡니다.

독일 및 유럽에서는 이 세 가지 부품이 DIN EN ISO 11228로 채택되어 있습니다.

이 표준의 적용 범위

ISO 11228은 하중의 수작업 핸들링을 평가하기 위한 인체공학적으로 설계된 프레임워크를 제공합니다. 이 표준은 업무와 관련된 신체적 부담을 체계적으로 기록하고 건강 위험을 조기에 파악하는 데 도움을 줍니다.

단, 걷지 않고 물건을 단순히 들고 있는 경우, 앉은 자세에서 물건을 핸들링하는 경우, 또는 사람이나 동물을 핸들링하는 경우는 이 표준이 커버하지 않습니다. 사람의 핸들링에 대해서는 보충 기술 보고서인 ISO/TR 12296이 적용되며, 정적 자세에 대해서는 ISO 11226에서 다루고 있습니다.

산업안전보건 분야의 법적 체계 및 기준

독일에서는 ‘하중 핸들링 규정(LasthandhabV)’이 수작업에 의한 하중 핸들링에 대한 법적 틀을 제공합니다. 위험 평가를 수행해야 하는 요구 사항은 ‘산업안전보건법’에서 비롯되며, ‘하중 핸들링 규정’은 신체적 부담을 수반하는 활동에 대한 요구 사항을 구체적으로 명시하고 있습니다. ISO 11228은 수동 하중 핸들링에 대한 인체공학적인 평가를 위한 국제적으로 인정된 절차를 제시합니다. 기계 분야에서는 EN 1005 시리즈 표준이 작업장 및 장비의 인체공학적인 설계 요구 사항을 보충합니다.

주요 특징법(KCM)

독일에서는 연방 산업안전보건연구소(BAuA)가 개발한 핵심 특징 방법(LMM)이 신체적 부담의 실무적 평가에 자주 사용됩니다. 이 방법은 기업이 물건을 리프팅하기, 운반하기, 당기기, 밀기 등의 활동을 체계적으로 평가하고, 인체공학적으로 설계된 작업장 배치를 위한 대책을 마련하는 데 도움을 줍니다. 이 방법은 DIN EN ISO 11228 표준을 보충하는 수단으로 자주 활용됩니다.

인체공학적으로 설계된 대책 및 리프팅 솔루션

ISO 11228에 따라 수행된 분석 결과 위험이 증가한 것으로 나타날 경우, 기술적·조직적 또는 인체공학적으로 설계된 조치를 고려할 수 있습니다. 여기에는 예를 들어, 운반 보조 도구, 진공 리프팅 장치, 또는 수동 하중 취급을 인체공학적으로 더 효율적으로 적용하고 장기적으로 건강 위험을 줄이기 위한 작업 공정 개선 등이 포함됩니다.

자주 묻는 질문

ISO 11228은 독일에서 법적 요구 사항인가요?

ISO 11228 자체는 의무 규정이 아니며, 법적 의무는 ‘하중 핸들링 규정’과 ‘산업안전보건법’에서 비롯됩니다. 그러나 이 표준은 법적으로 요구되는 수작업 하중 핸들링에 대한 위험 평가를 기술적으로 타당한 방식으로 수행하기 위한 모범 사례로 인정받고 있습니다.

ISO 11228-1은 3 kg 미만의 하중에도 적용됩니까?

아니요. ISO 11228-1은 무게가 3kg 이상인 물체에 적용됩니다. 무게는 가볍지만 매우 빈번하게 핸들링되는 하중은 ISO 11228-3(저하중·고빈도)에 따라 평가됩니다.

주요 특징 분석법 대신 ISO 11228을 언제 사용해야 합니까?

주요 특징 평가법은 초기 예비 평가에 사용되는 반면, ISO 11228은 위험이 높은 경우 보다 심층적인 평가에 사용됩니다. 주요 특징 평가법에서 위험 노출 수준이 심각한 것으로 나타나거나 국제 표준에 따른 평가 요구 사항이 있는 경우, ISO 11228이 보다 상세한 절차를 제공합니다.

리프팅 보조 장치는 ISO 11228의 요구 사항을 어떻게 충족합니까?

리프팅 보조 장치 및 진공 리프팅 장치는 하중의 무게를 서포트하여 신체적 부담을 ISO 11228에 명시된 임계치 아래로 낮춥니다. 이를 통해 그렇지 않으면 권장 한도를 초과하게 될 작업도 인체공학적으로 그리고 표준에 따라 수행할 수 있습니다 .

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.