Schmalz

ISO 11228

La norma ISO 11228 è una serie di norme internazionali relative alla valutazione ergonomica della movimentazione manuale dei carichi. Riguarda attività quali il sollevamento, l’abbassamento, il trasporto, la trazione e la spinta, e mira a designare le attività fisiche in modo tale da prevenire i disturbi muscoloscheletrici, in particolare il mal di schiena. La norma fornisce un quadro di riferimento riconosciuto a livello internazionale per il design ergonomico delle attività di movimentazione dei carichi manuali.

Le tre parti della serie di norme

La norma ISO 11228 è suddivisa in tre parti distinte, ciascuna delle quali tratta diverse modalità di movimentazione dei carichi:

ISO 11228-1 – Sollevamento, abbassamento e trasporto

La prima parte riguarda il sollevamento, l’abbassamento e il trasporto di oggetti di peso pari o superiore a 3 kg. Come punto di partenza per la valutazione, la norma specifica una massa di riferimento di 25 kg in condizioni ideali. Questo valore non rappresenta un peso massimo consentito in assoluto, ma viene adattato in base a fattori quali la postura del corpo, le condizioni di presa, l’altezza di sollevamento, la frequenza e la durata dell’attività. Dal punto di vista metodologico, la norma ISO 11228-1 si basa sulla formula di sollevamento del NIOSH, un metodo riconosciuto a livello internazionale per la valutazione ergonomica delle operazioni di sollevamento.

ISO 11228-2 – Trazione e spinta

La seconda parte tratta delle forze esercitate su tutto il corpo durante il movimento orizzontale dei carichi, ad esempio quando si spingono carrelli di trasporto o contenitori su ruote.

ISO 11228-3 – Carichi leggeri ad alta frequenza

La terza parte riguarda le attività ripetitive che comportano carichi di modesta entità, come quelle che si riscontrano nei processi di montaggio o di preparazione degli ordini. L’attenzione è rivolta alla valutazione delle sollecitazioni sugli arti superiori.

In Germania e in Europa, i tre pezzi sono stati adottati come norma DIN EN ISO 11228.

Cosa prevede la norma

La norma ISO 11228 fornisce un quadro di riferimento ergonomico per la valutazione della movimentazione manuale dei carichi. Essa contribuisce a registrare in modo sistematico lo sforzo fisico legato al lavoro e a identificare i rischi per la salute in una fase precoce.

Non offre copertura per la semplice presa di oggetti senza deambulazione, la movimentazione da seduti, né la movimentazione di persone o animali. Per la movimentazione di persone si applica il Rapporto tecnico supplementare ISO/TR 12296; le posture statiche sono trattate dalla norma ISO 11226.

Quadro giuridico e norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro

In Germania, il Regolamento sulla movimentazione dei carichi (LasthandhabV) fornisce il quadro normativo per la movimentazione manuale dei carichi. L’esigenza di effettuare una valutazione dei rischi deriva dalla Legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro; il Regolamento sulla movimentazione dei carichi specifica le esigenze per le attività che comportano uno sforzo fisico. La norma ISO 11228 fornisce una procedura riconosciuta a livello internazionale per la valutazione ergonomica della movimentazione manuale dei carichi. Nel contesto dei macchinari, le norme della serie EN 1005 sono un supplemento ai requisiti per il design ergonomico dei posti di lavoro e delle attrezzature di lavoro.

Metodo delle caratteristiche chiave (KCM)

In Germania, il metodo delle caratteristiche chiave (LMM), sviluppato dall’Istituto Federale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (BAuA), viene spesso utilizzato per la valutazione pratica dello sforzo fisico. Aiuta le aziende a valutare in modo sistematico le attività che comportano il sollevamento, il trasporto, la trazione e la spinta, e a definire misure per una configurazione ergonomica delle postazioni di lavoro. Il metodo viene spesso utilizzato come supplemento alla norma DIN EN ISO 11228.

Misure e soluzioni di sollevamento progettate secondo criteri ergonomici

Se l’analisi condotta in conformità alla norma ISO 11228 evidenzia un aumento del rischio, è possibile prendere in considerazione misure tecniche, organizzative o ergonomiche. Tra queste figurano, ad esempio, ausili per il sollevamento, dispositivi di sollevamento tubo a vuoto o l’adattamento dei processi lavorativi al fine di rendere la movimentazione manuale dei carichi più ergonomica e ridurre i rischi per la salute a lungo termine.

Domande frequenti

La norma ISO 11228 è un'esigenza di legge in Germania?

La norma ISO 11228 di per sé non è obbligatoria; l'obbligo giuridico deriva dal regolamento sulla movimentazione dei carichi e dalla legge sulla sicurezza e la salute sul lavoro. Tuttavia, la norma è riconosciuta come una best practice per effettuare in modo tecnico corretto la valutazione dei rischi prevista dalla legge in materia di movimentazione manuale dei carichi.

La norma ISO 11228-1 si applica anche a carichi di peso inferiore a 3 kg?

No. La norma ISO 11228-1 si applica agli oggetti di peso pari o superiore a 3 kg. I carichi più leggeri che vengono sottoposti a movimentazione manuale con grande frequenza vengono valutati in base alla norma ISO 11228-3 (carichi leggeri con frequenza elevata).

Quando è opportuno utilizzare la norma ISO 11228 anziché il metodo delle caratteristiche chiave?

Il metodo delle caratteristiche chiave viene utilizzato per una valutazione preliminare iniziale, mentre la norma ISO 11228 viene impiegata per una valutazione più approfondita nei casi di rischio elevato. Se il metodo delle caratteristiche chiave indica un livello di esposizione critico o se c'è un'esigenza di una valutazione standardizzata a livello internazionale, la norma ISO 11228 fornisce la procedura più dettagliata.

In che modo i dispositivi di sollevamento forniscono il sostegno per le esigenze della norma ISO 11228?

I dispositivi di sollevamento e i dispositivi di sollevamento tubo a vuoto sostengono il peso del carico e riducono lo sforzo fisico al di sotto delle soglie critiche specificate nella norma ISO 11228. Ciò consente di eseguire in modo ergonomico e nel rispetto delle norme attività che altrimenti supererebbero i limiti raccomandati.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.