Schmalz

Logistiek 4.0

Logistiek 4.0 verwijst naar de volledige integratie van materiaal- en informatiestromen binnen de intra-logistiek. Voorraadniveaus, transportopdrachten en de status van apparatuur worden in realtime bijgehouden en uitgewisseld tussen voertuigen, machines en software. Op basis van deze data verlopen transport- en orderverzamelprocessen grotendeels zelfsturend, in plaats van dat ze van tevoren centraal worden gepland.

Als onderdeel van Industrie 4.0 past Logistiek 4.0 de principes daarvan toe op de goederen- en materiaalstromen. Het perspectief aan de productiekant wordt beschreven door Productie 4.0.

Wat onderscheidt Logistiek 4.0 van traditionele intra-logistiek?

Het verschil zit niet in de technologie, maar in de sturing. In een conventioneel aangestuurd systeem legt een centraal systeem de processen van tevoren vast; afwijkingen worden achteraf gecorrigeerd. Bij Logistiek 4.0 worden beslissingen genomen op de plek waar de data wordt gegenereerd:

  • In realtime in plaats van op een vaste datum: voorraadniveaus en orderstatussen zijn continue leverbaar, niet pas na handmatige bevestiging.

  • Gedecentraliseerde besluitvorming: een voertuig kiest zelf zijn route; software wijst orders toe op basis van de actuele capaciteitsbenutting.

  • End-to-end-connectiviteit: magazijnbeheer, transportsturing en fabriekstechnologie hebben allemaal toegang tot dezelfde data.

  • Geleidelijke schaalbaarheid: de bufferinhoud groeit door de toevoeging van voertuigen of werkstations, niet door renovaties van de faciliteiten.

Hierdoor worden vooraf geplande processen omgevormd tot een systeem dat zich voortdurend aanpast. De materiaalstroom volgt niet langer een vast plan, maar de actuele ordersituatie. Dit is vandaag de dag bijzonder relevant: de aanpak verzacht het merkbare tekort aan geschoolde arbeidskrachten, vereenvoudigt flexibele schaalbaarheid in het bedrijf en vangt zelfs onverwacht sterke schommelingen in het aantal orders betrouwbaar op.

Hoe goederen en mensen samenkomen

De manier waarop goederen en mensen op elkaar inwerken, is bepalend voor de indeling, de investeringen en de flexibiliteit van het magazijn. Twee principes staan haaks op elkaar, en het verschil zit vooral in de infrastructuur: bij ‘Goods-to-Person’ is een geplande faciliteit nodig, maar in ruil daarvoor levert dit een hoge, constante doorvoercapaciteit op. Bij ‘Robots-to-Goods’ is geen vast geïnstalleerde technologie nodig en kan het systeem worden geschaald op basis van het aantal voertuigen.

Goods-to-Person: de goederen komen naar de persoon

Bij het Goods-to-Person (G2P)-principe is het niet de werknemer die naar de goederen toe gaat, maar komen de goederen naar de werknemer toe. Stapelkranen, shuttlesystemen of transportvoertuigen brengen containers en bakken naar een vast orderverzamelstation; de werknemer haalt de benodigde artikelen eruit en de transporteur keert terug naar de opslagfaciliteit.

Het voordeel ligt in het wegvallen van loopafstanden, die het grootste deel van de orderverzameltijd in handmatige opslagfaciliteiten uitmaken. Hiervoor is een vast geïnstalleerd systeem nodig dat vooraf op maat moet worden ontworpen. Als een robotcel de werkplek overneemt in plaats van een mens, wordt dit Goods-to-Robot (G2R) genoemd.

Robots-to-Goods: de robot gaat naar de goederen

Robots-to-Goods (R2G) keert het principe om: mobiele robots navigeren zelfstandig door de gangpaden van het magazijn en halen de goederen rechtstreeks uit het rek. Dit wordt mogelijk gemaakt door mobiele manipulatoren – mobiele robots die zijn uitgerust met een arm en een grijpsysteem.

Omdat er geen stellingen of shuttletechnologie hoeft te worden geïnstalleerd, kan het systeem stapsgewijs in een bestaande opslagfaciliteit worden geïntroduceerd – de capaciteit wordt vergroot door het toevoegen van voertuigen, niet door een ingrijpende renovatie.

Wat zijn de bouwstenen van Logistiek 4.0?

Logistiek 4.0 is geen afzonderlijk product, maar veeleer het samenspel van verschillende niveaus. In elk geval gaat het niet zozeer om de functie zelf, maar om de data die deze oplevert:

  • Mobiele robotica: Autonome mobiele robots en bestuurderloze transportsystemen verzorgen het materiaaltransport. Voor Logistiek 4.0 is hun gegevensspoor net zo belangrijk – elk voertuig rapporteert zijn positie, orderstatus en bezettingsgraad.

  • Identificatie: Barcodes, Data Matrix-codes en RFID koppelen de fysieke transporteur aan het bijbehorende data-record. Zonder deze koppeling blijft elke realtime analyse onvolledig.

  • Netwerkcomponenten: Sensoren en actuatoren rapporteren hun statusdata aan systemen op een hoger niveau via interfaces zoals IO-Link, waardoor afwijkingen zichtbaar worden voordat ze tot een stilstand leiden.

  • Softwareniveau: Magazijnbeheersystemen, transportbesturingssystemen en ERP-systemen wisselen orders en voorraaddata uit via gedefinieerde interfaces.

  • Open standaarden: Leveranciersonafhankelijke interfaces zoals VDA 5050 ontkoppelen voertuigen van de software voor sturing en maken gemengde wagenparken mogelijk.

Kansen en uitdagingen van Logistiek 4.0

De voordelen van Logistiek 4.0 vloeien niet zozeer voort uit het wegvallen van afzonderlijke stappen, maar uit de flexibiliteit van het totale systeem.

Kansen

  • Transparantie: Voorraadniveaus, capaciteitsbenutting en de voortgang van bestellingen kunnen op elk moment worden ingezien, in plaats van pas na afloop van de dienst.

  • Fouttolerantie: als één component uitvalt, neemt een ander voertuig de opdracht over of kiest de software een alternatieve route. In strak gekoppelde systemen komt de hele lijn echter tot stilstand.

  • Aanpassingsvermogen: Seizoenspieken en veranderende orderstructuren kunnen worden opgevangen zonder dat het systeem opnieuw hoeft te worden geconfigureerd.

  • Verminderde werkdruk: Terugkerende transporten en looproutes vallen weg – een argument dat aan belang wint gezien het tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

Uitdagingen

  • Gegevenskwaliteit: Een systeem dat op basis van realtime data werkt, is slechts zo goed als het voorraadbeheer dat eraan ten grondslag ligt.

  • Interfaces: Verouderde, gescheiden systemen zonder open interfaces vormen in de praktijk de meest voorkomende hindernis.

  • Investeringsplanning: De voordelen worden vaak pas zichtbaar wanneer meerdere componenten samenwerken, terwijl de kosten onmiddellijk worden gemaakt.

  • Vaardigheden: Transporttaken worden omgezet in monitoring- en probleemoplossingstaken; dit verandert de voorschriften en rollen.

  • IT-beveiliging: Aangesloten voertuigen en systemen vergroten het aanvalsoppervlak en moeten worden opgenomen in de IT-beveiligingsstrategie van het bedrijf.

Verwante termen

Production 4.0
Production 4.0 describes the transformation of production work toward an intelligent factory. Networked products and systems make production more flexible and efficient.
Autonome mobiele robot (AMR)
Autonome mobiele robots (AMR) automatiseren het interne goederenvervoer door zelfstandig obstakels te ontwijken en hun route in realtime aan te passen.

Vaak gestelde vragen

Wat is het verschil tussen Logistiek 4.0 en Industrie 4.0?

Logistiek 4.0 is het onderdeel van Industrie 4.0 dat zich richt op de goederen- en materiaalstroom. Terwijl Industrie 4.0 de verbonden productie in haar geheel beschrijft, gelden dezelfde principes – realtime data, aansluiting en gedecentraliseerde besluitvorming – binnen Logistiek 4.0 voor het traject dat goederen afleggen, vanaf ontvangst via opslag tot verzending.

Wat is een slim magazijn?

Een slim magazijn is een opslagfaciliteit waarin voorraad, transport en orderafhandeling grotendeels autonoom worden bijgehouden en beheerd met behulp van netwerktechnologie. De term verwijst dus naar de implementatie van Logistiek 4.0 op het niveau van een afzonderlijke locatie.

Waar kun je het beste beginnen met Logistiek 4.0?

De beste manier om aan de slag te gaan met Logistiek 4.0 is via één enkel, duidelijk omschreven proces met een hoge herhalingsfrequentie – vaak het vervoer tussen twee vaste punten of een taak om te palletiseren. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn bovenal een hoge mate van standaardisatie, een robuuste database met voorraad- en ordergegevens, en een magazijnbeheersysteem met open interfaces.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.

ALLES LEVERBAAR: Tijdsbesparing dankzij maximale wereldwijde beschikbaarheid
Wereldwijd leverbaar. Betrouwbaar voor de lange termijn: U hebt oplossingen nodig, geen wachttijden.

ALLEMAAL KLAAR: Eenvoud in systeem ontwerp
Eenvoudig te combineren. De componenten zijn perfect op elkaar afgestemd en bieden volledige compatibiliteit.

ALLES VEILIG: Maximaal rendement
Volledige functie. Aantrekkelijke prijs: Ideaal voor standaard applicaties met duidelijke voorschriften.

Ervaar meer over het productaanbod Schmalz Select