Schmalz

Logistik 4.0

Logistik 4.0 bezeichnet die durchgängige Vernetzung von Material- und Informationsfluss in der Intralogistik. Bestände, Transportaufträge und Anlagenzustände werden in Echtzeit erfasst und zwischen Fahrzeugen, Maschinen und Software ausgetauscht. Auf dieser Datengrundlage steuern sich Transport- und Kommissionierprozesse weitgehend selbst, statt zentral vorgeplant zu werden.

Als Teilbereich von Industrie 4.0 überträgt Logistik 4.0 deren Prinzipien auf den Waren- und Materialfluss. Die produktionsseitige Sicht beschreibt Produktion 4.0.

Was Logistik 4.0 von klassischer Intralogistik unterscheidet

Der Unterschied liegt nicht in der Technik, sondern in der Steuerungslogik. In einer konventionell gesteuerten Anlage legt ein zentrales System die Abläufe im Voraus fest; Abweichungen werden nachträglich korrigiert. In der Logistik 4.0 entstehen Entscheidungen dort, wo die Daten anfallen:

  • Echtzeit statt Stichtag: Bestände und Auftragsstatus liegen fortlaufend vor, nicht erst nach der manuellen Rückmeldung.

  • Dezentrale Entscheidungen: Ein Fahrzeug wählt seine Route selbst, eine Software vergibt die Aufträge nach aktueller Auslastung.

  • Durchgängige Vernetzung: Lagerverwaltung, Transportsteuerung und Anlagentechnik greifen auf denselben Datenstand zu.

  • Schrittweise Skalierbarkeit: Kapazität wächst über zusätzliche Fahrzeuge oder Arbeitsplätze, nicht über den Umbau der Anlage.

Aus vorausgeplanten Abläufen wird damit ein System, das laufend nachsteuert. Der Materialfluss folgt nicht mehr einem festen Plan, sondern der aktuellen Auftragslage. Dies ist heute besonders relevant: Der Ansatz federt den spürbaren Fachkräftemangel ab, vereinfacht die flexible Skalierung im Betrieb und fängt selbst unerwartet starke Auftragsschwankungen zuverlässig auf.

Wie Ware und Mensch zusammenkommen

Wie Ware und Mensch zusammenkommen, entscheidet über Layout, Investition und Flexibilität eines Lagers. Zwei Prinzipien stehen sich gegenüber, und der Unterschied liegt vor allem in der Infrastruktur: Goods-to-Person setzt eine geplante Anlage voraus und liefert dafür hohen, gleichmäßigen Durchsatz. Robots-to-Goods kommt ohne fest installierte Technik aus und wächst mit der Zahl der Fahrzeuge.

Goods-to-Person: die Ware kommt zum Menschen

Beim Goods-to-Person-Prinzip (G2P) bewegt sich nicht der Mensch zur Ware, sondern die Ware zum Menschen. Regalbediengeräte, Shuttle-Systeme oder Transportfahrzeuge bringen Behälter und Tablare an einen festen Kommissionierarbeitsplatz; der Mitarbeitende entnimmt die benötigten Artikel, der Ladungsträger fährt zurück ins Lager.

Der Gewinn liegt im Wegfall der Laufwege, die in manuellen Lagern den größten Zeitanteil der Kommissionierung ausmachen. Vorausgesetzt wird dafür eine fest installierte Systemtechnik, die im Voraus dimensioniert werden muss. Übernimmt eine Roboterzelle den Arbeitsplatz statt eines Menschen, spricht man von Goods-to-Robot (G2R).

Robots-to-Goods: der Roboter kommt zur Ware

Robots-to-Goods (R2G) kehrt das Prinzip um: Mobile Roboter fahren selbst durch die Lagergänge und nehmen die Artikel direkt am Regal auf. Möglich machen das mobile Manipulatoren – fahrbare Roboter mit Arm und Greifsystem.

Weil keine Regal- oder Shuttle-Technik installiert werden muss, lässt sich das Prinzip schrittweise in ein bestehendes Lager einführen – Kapazität kommt über zusätzliche Fahrzeuge hinzu, nicht über einen Umbau.

Welche Bausteine Logistik 4.0 tragen

Logistik 4.0 ist kein einzelnes Produkt, sondern das Zusammenspiel mehrerer Ebenen. Entscheidend ist dabei jeweils weniger die Funktion selbst als die Daten, die sie beisteuert:

  • Mobile Robotik: Autonome mobile Roboter und fahrerlose Transportsysteme übernehmen den Materialtransport. Für Logistik 4.0 zählt dabei ebenso ihre Datenspur – jedes Fahrzeug meldet Position, Auftragsstatus und Auslastung zurück. 

  • Identifikation: Barcode, DataMatrix und RFID verknüpfen den physischen Ladungsträger mit seinem Datensatz. Ohne diese Zuordnung bleibt jede Echtzeitauswertung lückenhaft.

  • Vernetzte Komponenten: Sensoren und Aktoren melden ihre Zustandsdaten über Schnittstellen wie IO-Link an übergeordnete Systeme und machen Abweichungen sichtbar, bevor sie zum Stillstand führen. 

  • Software-Ebene: Lagerverwaltungssystem, Transportsteuerung und ERP tauschen Aufträge und Bestände über definierte Schnittstellen aus.

  • Offene Standards: Herstellerübergreifende Schnittstellen wie VDA 5050 entkoppeln die Fahrzeuge von der Steuerungssoftware und machen gemischte Flotten möglich. 

Chancen und Herausforderungen der Logistik 4.0

Der Nutzen von Logistik 4.0 entsteht seltener über die Einsparung einzelner Handgriffe als über die Beweglichkeit des Gesamtsystems.

Chancen

  • Transparenz: Bestände, Auslastung und Auftragsfortschritt sind jederzeit einsehbar statt erst nach Schichtende.

  • Störungstoleranz: Fällt ein Element aus, übernimmt ein anderes Fahrzeug den Auftrag oder die Software wählt einen alternativen Weg. In starr verketteten Anlagen steht dagegen die Linie.

  • Anpassungsfähigkeit: Saisonspitzen und wechselnde Auftragsstrukturen lassen sich abfangen, ohne die Anlage umzubauen.

  • Entlastung: Wiederkehrende Transporte und Laufwege entfallen – ein Argument, das mit dem Fachkräftemangel an Gewicht gewinnt.

Herausforderungen

  • Datenqualität: Ein System, das auf Echtzeitdaten steuert, ist nur so gut wie die Bestandsführung darunter.

  • Schnittstellen: Gewachsene Insellösungen ohne offene Schnittstellen sind in der Praxis die häufigste Bremse.

  • Investitionsplanung: Der Nutzen zeigt sich oft erst im Zusammenspiel mehrerer Bausteine, während die Kosten sofort anfallen.

  • Qualifikation: Aus Transportaufgaben werden Überwachungs- und Störungsaufgaben; das verändert Anforderungen und Rollen.

  • IT-Sicherheit: Vernetzte Fahrzeuge und Anlagen erweitern die Angriffsfläche und gehören in das IT-Sicherheitskonzept des Betriebs.

Verwandte Begriffe

Produktion 4.0
Produktion 4.0 beschreibt den Wandel der Produktionsarbeit hin zu einer intelligenten Fabrik. Vernetzte Produkte und Anlagen gestalten die Produktion flexibler und effizienter.
Autonomer Mobiler Roboter (AMR)
Autonome Mobile Roboter (AMR) automatisieren den internen Warentransport, indem sie Hindernissen selbstständig ausweichen und Fahrwege in Echtzeit anpassen.

Häufig gestellte Fragen

Was unterscheidet Logistik 4.0 von Industrie 4.0?

Logistik 4.0 ist der auf den Waren- und Materialfluss bezogene Teilbereich von Industrie 4.0. Während Industrie 4.0 die vernetzte Produktion insgesamt beschreibt, gelten dieselben Prinzipien – Echtzeitdaten, Vernetzung, dezentrale Entscheidungen – in der Logistik 4.0 für den Weg der Ware vom Wareneingang über das Lager bis zum Versand.

Was ist ein Smart Warehouse?

Ein Smart Warehouse ist ein Lager, in dem Bestände, Transporte und Kommissionierung über vernetzte Technik erfasst und weitgehend selbstständig gesteuert werden. Der Begriff beschreibt damit die Umsetzung von Logistik 4.0 auf Ebene eines einzelnen Standorts.

Wo beginnt man mit Logistik 4.0 sinnvollerweise?

Der Einstieg in Logistik 4.0 gelingt am besten über einen einzelnen, klar abgegrenzten Prozess mit hoher Wiederholrate – häufig den Transport zwischen zwei festen Punkten oder eine Palettieraufgabe. Voraussetzung dafür ist vor allem ein hoher Grad an Standardisierung, eine belastbare Datenbasis über Bestände und Aufträge sowie ein Lagerverwaltungssystem mit offenen Schnittstellen.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.

ALLES DA: Zeitersparnis durch höchste globale Verfügbarkeit
Weltweit verfügbar. Langfristig gesichert: Sie brauchen Lösungen, keine Wartezeiten.

ALLES PASST: Einfache Systemauslegung
Einfach kombinieren. Sicher entscheiden: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten vollständige Kompatibilität.

ALLES KLAR: Maximale Kosteneffizienz
Volle Funktion. Attraktiver Preis: Ideal für Standardanwendungen mit klaren Anforderungen.

Mehr zum Vorzugsprogramm Schmalz Select erfahren