Vlakke zuignappen SUF
- Diameter: 1 tot 100 mm
- Materiaal: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, HT1-ESD, EPDM-ECO
ESD (elektrostatische ontlading) verwijst naar de plotselinge gelijkschakeling van lading tussen voorwerpen met verschillende elektrische potentialen.
In de elektronica-industrie worden werkstukken niet alleen blootgesteld aan mechanische en thermische belastingen tijdens de vervaardiging en handling processen, maar ook aan het risico van elektrostatische ladingen. Dit kan leiden tot spanningen van enkele duizenden volt. Deze kunnen zich ongecontroleerd ontladen en componenten en onderdelen in gevaar brengen.
Elektrostatische lading wordt veroorzaakt door wrijving, contact en routing processen. Materialen zoals kunststof, textiel of metaal slaan elektrische ladingen op die plotseling ontladen wanneer ze worden aangeraakt of benaderd. Dit proces is bijzonder kritisch in de industriesegmenten elektronica, omdat zelfs de kleinste voltages gevoelige componenten kunnen vernietigen.
De gevolgen zijn vaak onomkeerbare schade aan elektrische, elektronische en opto-elektronische componenten. Geleidingsplaten (PCB's) met componenten zoals metaaloxidehalfgeleider-veldeffecttransistoren (MOSFET's) of bipolaire transistoren met geïsoleerde poort (IGBT's) zijn bijzonder gevoelig. IC-chips (geïntegreerde schakelingen) en substraten die gebruikt worden in de halfgeleiderindustrie en de vervaardiging van elektronica lopen ook risico. Snelle vereffening van de potentialen veroorzaakt hoge elektrische spanningen, die kunnen leiden tot onherstelbare fouten in geassembleerde printplaten en hun gevoelige individuele componenten.
Om elektronische componenten effectief te beschermen tegen ESD-beschadiging, bijvoorbeeld tijdens handling, speelt de elektrische geleidbaarheid van de gebruikte materialen een centrale rol. Aangezien deze materialen in direct contact komen met het werkstuk, moeten ze verzekeren dat elektrostatische ladingen op een gecontroleerde en schadevrije manier kunnen worden ontladen.
Elektrische geleidbaarheid beschrijft het vermogen van een materiaal om ladingen veilig te ontladen via zijn specifieke weerstand. Afhankelijk van de weerstandswaarde gebeurt dit ofwel zeer snel - zoals het geval is bij geleidende materialen - of vertraagd en gecontroleerd, zoals typisch is voor dissipatieve materialen. De beslissende factor is hier altijd de specifieke weerstand, die bepaalt met welke snelheid en op welke manier ladingen veilig worden ontladen.
Afhankelijk van de materiaalklasse zijn er verschillende specifieke weerstanden:
Geleidende kunststoffen liggen meestal tussen103 en105 Ω en maken het mogelijk om ladingen zeer snel te ontladen.
Dissipatieve materialen liggen tussen106 en109 Ω en verzekeren een sturing en schadevrije ontlading. De door Schmalz gebruikte materialen NBR-ESD en HT1-ESD vallen precies binnen dit bereik en verzekeren zo een veilige voltage-ontlading op het werkstuk.
Antistatische materialen vertonen aanzienlijk hogere waarden tussen1010 en1012 Ω en werken voornamelijk tegen ophoping van ladingen zonder de lading zelf sterk af te voeren.
De "punt-tot-aarde" meting is een bijzondere manier om de bufferinhoud te controleren, rekening houdend met de specifieke weerstand. Op basis van deze meting is het mogelijk om te bepalen binnen welk bereik de weerstand van het totale systeem ligt. Met behulp van speciale weerstandsmeters kan de ontladingsweerstand tussen een meetpunt (1) en een aardingspunt van het systeem (aardpotentiaal) (2) worden vastgesteld.
Van uitdaging tot praktische oplossing:
In dit opgenomen webinar leert u waarom standaard zuignappen snel hun grenzen bereiken bij de handling van gevoelige elektronica componenten - en vooral hoe u deze uitdagingen kunt overwinnen.
Met behulp van onze praktische checklist voor het selecteren van de juiste materialen en zuignappen krijgt u concrete aanwijzingen voor uw specifieke applicatie.
BEKIJK HET WEBINAR NU - 100% GRATIS EN VOLLEDIG FLEXIBEL
Leverbaar zonder tijdsbeperkingen - bekijk het wanneer het jou uitkomt
Ga direct naar de hoofdstukken die voor jou het belangrijkst zijn
Alle inhoud permanent leverbaar

Geschikt materiaal is vaak gemarkeerd met het symbool voor ESD-bescherming voor een betere uitlijning. Dit symbool geeft aan dat een product geschikt is voor ESD-bescherming en andere componenten op betrouwbare wijze beschermt tegen elektrostatische ontlading (ESD).
Om te verzekeren dat ESD-bescherming niet alleen verzekerd is op materiaalniveau en in testprocedures, maar ook consequent geïmplementeerd wordt in de praktische werkomgeving, zijn duidelijk gedefinieerde oppervlakten met gecoördineerde maatregelen nodig.
Een ESD-beschermingszone, of kortweg "EPA" (Electrostatic Protected Area), is een speciaal werkbereik waarin alle materialen, gereedschappen en arbeidsmiddelen zijn ontworpen om elektrisch dissipatief te zijn. Dit omvat dissipatieve vloeren, grijpersystemen, ESD-conforme kleding en verpakking. Het doel is om elektrostatische ladingen op een gecontroleerde manier te voorkomen en te ontladen, zodat gevoelige componenten zoals geleidingsplaten, halfgeleiders of opto-elektronische componenten op een betrouwbare manier worden beschermd.
ESD-bescherming is essentieel in de elektronica-industrie. Gevoelige PCB's met componenten zoals MOSFET's en IGBT's zijn zeer gevoelig voor elektrostatische ontlading en vereisen betrouwbare bescherming tijdens alle handling procedures.
ESD-bescherming werkt door elektrostatische ladingen te voorkomen of ze op een gestuurde manier te ontladen met behulp van geschikte materialen en grijpersystemen. De elektrische geleidbaarheid van de gebruikte materialen speelt een centrale rol bij het effectief beschermen van elektronische componenten tegen ESD-beschadiging.
ESD-bescherming is belangrijk omdat spanningen van slechts een paar honderd volt al genoeg kunnen zijn om componenten van elektronica te beschadigen. Zonder ESD-maatregelen bestaat het risico op productiestilstand, kwaliteitsproblemen en hoge kosten door klachten. Componenten worden betrouwbaar beschermd met ESD-conforme materialen en beschermingszones.
ESD-bescherming is overal nodig waar gevoelige elektronische componenten zoals halfgeleiders, geleidingsplaten of sensoren worden verwerkt, getransporteerd of opgeslagen. Het voorkomt schade door ongecontroleerde ontladingen, vooral in de vervaardiging van elektronica, laboratoria en geautomatiseerde productieprocessen.
ESD-geschikt verwijst naar materialen of producten die elektrostatische ladingen op een gecontroleerde en schadevrije manier kunnen ontladen. Hierdoor worden gevoelige componenten van elektronica op betrouwbare wijze beschermd tegen schade.
ESD-bescherming beschermt elektronische componenten tegen elektrostatische ontlading tijdens transport en opslag. Het bestaat uit geleidend of dissipatief materiaal dat ladingen op een gecontroleerde manier ontlaadt en tegelijkertijd gevoelige componenten afschermt van elektrische velden buiten.
ESD-materiaal wordt getest met punt-tot-grondmetingen. Hierbij wordt de elektrische weerstand tussen een bepaald punt op het oppervlak en de grond gemeten. Dit bepaalt of ladingen veilig en correct worden ontladen volgens de normen.
De centrale norm is IEC/DIN EN 61340-5-1, die voorschriften geeft voor materialen, werkplekken en processen in elektrostatische beschermingsoppervlakken (EPA). Er zijn ook aanvullende normen die aanvullende voorschriften voor testprocedures en specifieke applicaties specificeren.