Schmalz

Vlakke zuignappen SGON

Zuigvlak (LxB) van 4 x 2 mm tot 90 x 30 mm

Ga direct naar de producten

Vlakke vacuümgrijpers in ovaal ontwerp voor lange werkstukken (profielen, buizen) of vlakke werkstukken met vlies

Twee-oren klem voorkomt onbedoeld verdraaien tijdens gebruik (vanaf maat 24 x 8 mm)

Grote zuigkracht bij kleine afmetingen

Breed scala aan diameters en materialen voor uiteenlopende werkstukken (temperatuurbestendig, dissipatief, geen afdruk)

Ontwerp
  • Robuuste, slijtvaste zuignap SGON (3) met enkele afdichtingslip, bestaande uit zuignap SGO (2) en aansluitnippel (1)
  • Zuignap op tepel
  • Vanaf de afmeting 24 x 8 mm is de zuignap extra beveiligd met een twee-oren-klem (anti-verdraaiingsbeveiliging)
  • Zuignappen en tepels kunnen flexibel worden gecombineerd binnen een tepelfamilie
Technische gegevens
  • Afmetingen: 4 x 2 tot 90 x 30 mm
  • Materiaal: HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-ESD, NBR-CO, SI, SI-HD
  • Extra anti-verdraaiingsbescherming vanaf de afmeting 24 x 8 mm
Industriesegmenten
  • •Elektronica
  • •Farmacie
  • •Glas
  • •Universeel
  • •Voedingsmiddelen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Etikettering
Sector

1 - 10 van 80 resultaten

SGON 4x2 NBR-ESD-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.00938

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Elektronica

Dimension (LxW)4x2
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
  • NIEUW
SGON 4x2 HT1-ESD-60 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.01271

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Elektronica | Glas

Dimension (LxW)4x2
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
SGON 4x2 SI-HD-65 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.01045

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Farmacie | Voedingsmiddelen

Dimension (LxW)4x2
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
SGON 7x3.5 SI-HD-65 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.01046

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Farmacie | Voedingsmiddelen

Dimension (LxW)7x3.5
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-AG
SGON 15x5 SI-HD-65 M5-IG

Onderdeelnr.: 10.01.05.01047

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Farmacie | Voedingsmiddelen

Dimension (LxW)15x5
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-IG
SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.01048

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Farmacie | Voedingsmiddelen

Dimension (LxW)15x5
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-AG
SGON 18x6 SI-HD-65 M5-IG

Onderdeelnr.: 10.01.05.01049

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Farmacie | Voedingsmiddelen

Dimension (LxW)18x6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-IG
SGON 18x6 SI-HD-65 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.01050

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Farmacie | Voedingsmiddelen

Dimension (LxW)18x6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-AG
SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.05.01051

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Farmacie | Voedingsmiddelen

Dimension (LxW)24x8
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-IG
SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.05.01052

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Farmacie | Voedingsmiddelen

Dimension (LxW)24x8
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.