Schmalz

Düz Vantuzlar SGON

Vakum alanı (LxW) 4 x 2 mm'den 90 x 30 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Uzun iş parçaları (profiller, borular) veya ağlı düz iş parçaları için oval dizaynlı düz vantuzlar

İki kulaklı kelepçe kullanım sırasında istenmeden bükülmeyi önler (24 x 8 mm boyutundan itibaren)

Küçük boyutlarda yüksek vakum kuvveti

Çok çeşitli iş parçaları için geniş çap ve malzeme yelpazesi (sıcaklık direnci, dağıtıcı, az iz bırakmak)

Tasarım
  • Vantuz SGO (2) ve bağlantı nipelinden (1) oluşan, tek sızdırmazlık dudaklı, sağlam, aşınmaya dayanıklı vantuz SGON (3)
  • Meme ucu bardağa takılı
  • 24 x 8 mm boyutundan itibaren, vantuz ayrıca iki kulaklı bir kelepçe (dönme önleyici cihaz) ile sabitlenir
  • Her meme ucu ailesi ile yedek kaplar ve meme uçları istenildiği gibi birleştirilebilir
Teknik veri
  • Boyutlar: 4 x 2 ila 90 x 30 mm
  • Malzeme: HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-ESD, NBR-CO, SI, SI-HD
  • Boyut 24 x 8 mm'den ilave dönme önleyici cihaz
Endüstriler
  • •Cam
  • •Elektronik
  • •Genel
  • •Gıda
  • •İlaç
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
Diş G1
Boyutlar (LxW)
Körük Sayısı
Vantuz malzemesi
Ürün ailesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Etiketleme
Endüstri sektörü

80 sonuçtan 1 - 10'si

SGON 4x2 NBR-ESD-55 M3-AG

Parça no.: 10.01.05.00938

Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca kavisli iş parçaları

Endüstriler: Genel | Elektronik

Boyutlar (LxW)4x2
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM3-M
  • YENI
SGON 4x2 HT1-ESD-60 M3-AG

Parça no.: 10.01.05.01271

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Endüstriler: Genel | Elektronik | Cam

Boyutlar (LxW)4x2
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Malzeme özelliğiiz bırakmayan
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM3-M
SGON 4x2 SI-HD-65 M3-AG

Parça no.: 10.01.05.01045

Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca eğri iş parçaları

Endüstriler: Genel | İlaç | Gıda

Boyutlar (LxW)4x2
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM3-M
SGON 7x3.5 SI-HD-65 M3-AG

Parça no.: 10.01.05.01046

Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca eğri iş parçaları

Endüstriler: Genel | İlaç | Gıda

Boyutlar (LxW)7x3.5
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM3-M
SGON 15x5 SI-HD-65 M5-IG

Parça no.: 10.01.05.01047

Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca eğri iş parçaları

Endüstriler: Genel | İlaç | Gıda

Boyutlar (LxW)15x5
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM5-F
SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG

Parça no.: 10.01.05.01048

Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca eğri iş parçaları

Endüstriler: Genel | İlaç | Gıda

Boyutlar (LxW)15x5
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM5-M
SGON 18x6 SI-HD-65 M5-IG

Parça no.: 10.01.05.01049

Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca eğri iş parçaları

Endüstriler: Genel | İlaç | Gıda

Boyutlar (LxW)18x6
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM5-F
SGON 18x6 SI-HD-65 M5-AG

Parça no.: 10.01.05.01050

Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca eğri iş parçaları

Endüstriler: Genel | İlaç | Gıda

Boyutlar (LxW)18x6
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM5-M
SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.05.01051

Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca eğri iş parçaları

Endüstriler: Genel | İlaç | Gıda

Boyutlar (LxW)24x8
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/8"-F
SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG

Parça no.: 10.01.05.01052

Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca eğri iş parçaları

Endüstriler: Genel | İlaç | Gıda

Boyutlar (LxW)24x8
Vantuz malzemesiSilikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/8"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.