Schmalz

Przyssawki płaskie SGON

Powierzchnia ssąca (dł. x szer.) od 4 x 2 mm do 90 x 30 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Płaskie przyssawki o owalnym kształcie do długich przedmiotów obrabiany (działów, rur) lub płaskich przedmiotów obrabiany z środnikami

Zacisk dwuuszny zapobiega niezamierzonemu skręceniu podczas użytkowania (od rozmiaru 24 x 8 mm)

Wysoka siła ssania przy niewielkich wymiarach

Szeroki zakres średnic i materiałów dla szerokiej gamy przedmiotów obrabiany (odporność na temperaturę, rozpraszanie, pozostawienie kilku śladów)

Projekt
  • Solidna, wytrzymała przyssawka SGON (3) z pojedynczą wargą uszczelniającą, składająca się z przyssawki SGO (2) i króćca przyłączeniowego (1)
  • Ssawka założona na sutek
  • Od rozmiaru 24 x 8 mm przyssawka jest dodatkowo zabezpieczona dwuusznym zaciskiem (zabezpieczenie przed przekręceniem)
  • Przyssawki i brodawki sutkowe można elastycznie łączyć w ramach rodziny brodawek sutkowych
Dane techniczne
  • Wymiary: 4 x 2 do 90 x 30 mm
  • Materiał: HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-ESD, NBR-CO, SI, SI-HD
  • Dodatkowe zabezpieczenie przed przekręceniem od rozmiaru 24 x 8 mm
Branże
  • •Elektornika
  • •Farmaceutyki
  • •Szkło
  • •Uniwersalne
  • •Żywność
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
Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Etykietowanie
Industry sector

1 - 10 z 80 wyników

SGON 4x2 NBR-ESD-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.05.00938

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Branże: Uniwersalne | Elektornika

Dimension (LxW)4x2
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
  • NOWY
SGON 4x2 HT1-ESD-60 M3-AG

Część nr.: 10.01.05.01271

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Branże: Uniwersalne | Elektornika | Szkło

Dimension (LxW)4x2
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
SGON 4x2 SI-HD-65 M3-AG

Część nr.: 10.01.05.01045

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Branże: Uniwersalne | Farmaceutyki | Żywność

Dimension (LxW)4x2
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
SGON 7x3.5 SI-HD-65 M3-AG

Część nr.: 10.01.05.01046

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Branże: Uniwersalne | Farmaceutyki | Żywność

Dimension (LxW)7x3.5
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM3-M
SGON 15x5 SI-HD-65 M5-IG

Część nr.: 10.01.05.01047

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Branże: Uniwersalne | Farmaceutyki | Żywność

Dimension (LxW)15x5
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-F
SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG

Część nr.: 10.01.05.01048

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Branże: Uniwersalne | Farmaceutyki | Żywność

Dimension (LxW)15x5
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
SGON 18x6 SI-HD-65 M5-IG

Część nr.: 10.01.05.01049

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Branże: Uniwersalne | Farmaceutyki | Żywność

Dimension (LxW)18x6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-F
SGON 18x6 SI-HD-65 M5-AG

Część nr.: 10.01.05.01050

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Branże: Uniwersalne | Farmaceutyki | Żywność

Dimension (LxW)18x6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.05.01051

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Branże: Uniwersalne | Farmaceutyki | Żywność

Dimension (LxW)24x8
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.05.01052

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Branże: Uniwersalne | Farmaceutyki | Żywność

Dimension (LxW)24x8
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.