Schmalz

Przyssawki płaskie (owalne)

Przyssawki płaskie o owalnym kształcie są przeznaczone do długich i wąskich elementów roboczych. Dzięki płaskiemu kształtowi i małej objętości przyssawki szybko i precyzyjnie chwytają element roboczy.

Filtruj wyniki

Dimension (LxW)
Suction cup material
Thread G1
Product family
Height H
Etykietowanie
Industry sector

Przyssawki płaskie SGON

  • Wymiary: 4 x 2 do 90 x 30 mm
  • Materiał: HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-ESD, NBR-CO, SI, SI-HD
  • Dodatkowe zabezpieczenie przed przekręceniem od rozmiaru 24 x 8 mm
View 80 products
Delikatna elektronika obsługiwana perfekcyjnie
  • NOWY

Delikatna elektronika obsługiwana perfekcyjnie

Minimalne ślady, maksymalna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi – dzięki naszym przyssawkom wykonanym z nowego materiału HT1-ESD wyznaczamy nowe standardy w zakresie obsługi wrażliwych komponentów.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.