Schmalz

Ventouses plates (ovales)

Les ventouses plates de forme ovale sont conçues pour les pièces longues et étroites. Grâce à leur forme plate et leur volume réduit, les ventouses peuvent saisir la pièce très rapidement et précisément.

Filtrer les résultats

Dimension (Lxl)
Matière de la ventouse
Filetage G1
Famille de produits
Hauteur H
Caractérisation
Secteurs

Ventouses plates SGON

  • Dimensions : 4 x 2 à 90 x 30 mm
  • Matière : HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-ESD, NBR-CO, SI, SI-HD
  • A partir de la taille 24 x 8 mm: blocage anti-rotation
Afficher 80 produits
Manipulation parfaite des appareils électroniques sensibles
  • NOUVEAU

Manipulation parfaite des appareils électroniques sensibles

Avec nos ventouses fabriquées à partir du nouveau matériau HT1-ESD, nous minimisons les marques et assurons une protection ESD maximale. De plus, nous établissons de nouvelles normes pour manipuler des composants sensibles.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.