Schmalz

Ventouse d'arêtes SAOK (ovales)

Accéder directement aux produits

Excellente imperméabilité grâce à un joint d'étanchéité optimisé.

Des temps de cycle plus courts grâce à des forces de maintien élevées

La conception de taille réduite permet un positionnement libre

Matériau HT2-65 sans silicone, résistant à une température permanente jusqu'à 250 °C pour le thermoformage.

Ventouse en HT2-65 résistant durablement à des températures jusqu'à 250 °C pour le thermoformage (sans silicone)

Composition
  • Disponible dans deux matières
  • Lèvre d'étanchéité souple pour une adaptation optimale aux pièces ayant des angles très aigus
  • Ventouses robustes et résistantes
  • Ventouses livrables avec différentes possibilités de connexion
  • Renforcement vulcanisé en aluminium pour une rigidité maximale
  • Les ventouses sont livrées préinstallées
Données techniques
  • Dimensions: 70 x 25 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion bien vissé
Secteurs
  • •Automobile
  • •Métal
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Dimension (Lxl)
Matière de la ventouse
Nombre de soufflets
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Secteurs

1 - 4 de 4 résultats

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.12458

Ventouse d'arêtes (ovale) pour une dynamique maximale sur des pièces très structurées.

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)70 x 25
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4-AG
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.12459

Ventouse d'arêtes (ovale) pour une dynamique maximale sur des pièces très structurées.

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)70 x 25
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Matière de l'insertLaiton
ConnexionG1/4-IG
SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.01.12460

Ventouse d'arêtes (ovale) pour une dynamique maximale sur des pièces très structurées.

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)70 x 25
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Matière de l'insertLaiton
ConnexionG3/8-IG
SAOK 70x25 NBR-60 RA

Réf. article: 10.01.01.12481

Ventouse d'arêtes (ovale) pour une dynamique maximale sur des pièces très structurées.

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)70 x 25
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionRA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier