Schmalz

Kantzuignappen SAOK (ovaal)

Ga direct naar de producten

Uitstekende afdichting door geoptimaliseerde afdichtingslip

Kortste cyclustijden dankzij hoge houdkrachten

Klein ontwerp maakt flexibele positionering mogelijk

Siliconenvrij materiaal HT2-65, permanent temperatuurbestendig tot 250 °C voor warmvervormen

Zuignap van HT2-65 permanent temperatuurbestendig tot 250 °C voor heet vormen (siliconenvrij)

Ontwerp
  • Materiaal: HT2
  • Zachte afdichtingslip voor de beste aanpassing aan werkstukken met de kleinste radius
  • Robuuste en resistente zuignappen
  • Zuigkussens verkrijgbaar in verschillende aansluitingsvarianten
  • Gevulkaniseerde aluminiumversteviger voor maximale sterkte
  • De zuignappen worden gemonteerd geleverd
Technische gegevens
  • Afmetingen: 70 x 25 mm
  • Materiaal: NBR
  • Aansluitnippel stevig vastgeschroefd
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
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
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 4 van 4 resultaten

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12458

Kanten-vacuümgrijper (ovaal), voor dynamiek handling van werkstukken met een sterk gebogen oppervlakten

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12459

Kanten-vacuümgrijper (ovaal), voor dynamiek handling van werkstukken met een sterk gebogen oppervlakten

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/4-IG
SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12460

Kanten-vacuümgrijper (ovaal), voor dynamiek handling van werkstukken met een sterk gebogen oppervlakten

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG3/8-IG
SAOK 70x25 NBR-60 RA

Onderdeelnr.: 10.01.01.12481

Kanten-vacuümgrijper (ovaal), voor dynamiek handling van werkstukken met een sterk gebogen oppervlakten

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.