Schmalz

Kenar Tutucu Vantuzlar SAOK (Oval)

Doğrudan ürünlere gidin

Optimize edilmiş sızdırmazlık dudağı sayesinde mükemmel sızdırmazlık

Yüksek tutma kuvvetleri sayesinde en kısa döngü süreleri

Küçük tasarım esnek konumlandırma sağlar

Silikonsuz malzeme HT2-65, sıcak şekillendirme için 250 °C'ye kadar kalıcı sıcaklığa dayanıklı

HT2-65'ten yapılmış vantuz, sıcak şekillendirme için 250 °C'ye kadar kalıcı olarak sıcaklığa dayanıklıdır (silikonsuz)

Tasarım
  • Malzeme: HT2
  • Küçük yarıçaplı iş parçalarına en iyi adaptasyon için yumuşak sızdırmazlık dudağı
  • Sağlam ve aşınmaya dayanıklı vantuzlar
  • Çeşitli bağlantı tiplerine sahip vantuzlar mevcuttur
  • Maksimum dayanıklılık için vulkanize alüminyum takviye elemanı
  • Vantuzlar monte edilmiş olarak teslim edilir
Teknik veri
  • Boyutlar: 70 x 25 mm
  • Malzeme NBR
  • Bağlantı nipeli sıkıca sabitlenmiş
Endüstriler
  • •Metal
  • •Otomotiv
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
Boyutlar (LxW)
Vantuz malzemesi
Körük Sayısı
Ürün ailesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.01.12458

Strüktürlü yüzeylerin dinamik taşınması için kenar tutucu vantuz (oval)

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)70 x 25
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-AG
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.01.12459

Strüktürlü yüzeylerin dinamik taşınması için kenar tutucu vantuz (oval)

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)70 x 25
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiPirinç
BağlantıG1/4-IG
SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG

Parça no.: 10.01.01.12460

Strüktürlü yüzeylerin dinamik taşınması için kenar tutucu vantuz (oval)

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)70 x 25
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiPirinç
BağlantıG3/8-IG
SAOK 70x25 NBR-60 RA

Parça no.: 10.01.01.12481

Strüktürlü yüzeylerin dinamik taşınması için kenar tutucu vantuz (oval)

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)70 x 25
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıRA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.