Schmalz

엣지 진공패드 SAOK (타원형)

제품으로 바로 이동

최적화 된 씰링 립을 통한 우수한 씰링

높은 유지력 덕분에 가장 짧은 사이클 시간

작은 디자인으로 유연한 배치 가능

실리콘이없는 소재 HT2-65, 열간 성형을 위해 최대 250 ° C까지 영구적 인 내열성

HT2-65로 제작 된 흡입 컵은 열간 성형을 위해 최대 250 ° C까지 영구적으로 내열성 (실리콘 없음)

디자인
  • 재료 : HT2
  • 반경이 가장 작은 공작물에서 최상의 조정을위한 부드러운 씰링 립
  • 견고하고 탄력적 인 흡입 컵
  • 다양한 연결 버전으로 제공되는 흡입 그리퍼
  • 최대 강도를 위해 알루미늄으로 제작 된 가황 보강재
  • 흡입 패드는 조립 된 상태로 배송됩니다.
기술 데이터
  • 치수 : 70 x 25 mm
  • 자료 : NBR
  • 단단히 조여진 연결 니플
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.12458

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.12459

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/4-IG
SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.01.12460

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG3/8-IG
SAOK 70x25 NBR-60 RA

부품 번호.: 10.01.01.12481

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.