Schmalz

Ventose per la presa sui bordi SAOK (ovale)

Vai direttamente ai prodotti

Eccellente tenuta grazie al labbro di tenuta ottimizzato

Tempi di ciclo più brevi grazie alle elevate forze traversali

Il design piccolo consente un posizionamento flessibile

Materiale privo di silicone HT2-65, resistente in modo permanente alla temperatura fino a 250 °C per la formatura a caldo

Ventosa in HT2-65 resistente in modo permanente alla temperatura fino a 250 °C per la formatura a caldo (senza silicone)

Struttura
  • Disponibili in due materiali
  • Labbri di tenuta morbidi per il migliore adattamento ai pezzi con raggi ridotti
  • Ventose robuste e resistenti
  • Ventose disponibili in diverse varianti di attacco
  • Rinforzo vulcanizzato in alluminio per la massima stabilità
  • Le ventose vengono fornite montate
Dati tecnici
  • Dimensioni: 70 x 25 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di collegamento serrato
Industrie
  • •Automobilistico
  • •Metallo
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
Filettatura G1
Dimensione (lxl)
Materiale della ventosa
Numero di pieghe
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Settori

1 - 4 da 4 risultati

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.01.12458

Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)70 x 25
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4-AG
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.01.12459

Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)70 x 25
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploOttone
ConnessioneG1/4-IG
SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.01.12460

Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)70 x 25
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploOttone
ConnessioneG3/8-IG
SAOK 70x25 NBR-60 RA

Numero articolo: 10.01.01.12481

Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)70 x 25
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneRA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.