Schmalz

Platte zuignappen PFYN

Zuigvlak (Ø) van 1 mm tot 200 mm

Ga direct naar de producten

Grote selectie materialen voldoet aan een groot aantal voorschriften (temperatuurbestendigheid, dissipatief, geen afdruk)

Breed diameterbereik voor een grote selectie van verschillende werkstukken

Grote zuigkracht bij kleine afmetingen

Snelste werkfrequenties dankzij laag intrinsiek volume

Ondersteuningsvlakken aan de onderzijde voorkomen blijvende vervorming van dunwandige werkstukken

Ontwerp
  • Robuuste, slijtvaste zuignap PFYN (3) met enkele afdichtingslip, bestaande uit zuignap PFG (2) en aansluitnippel (1)
  • De nippels kunnen tot 50 mm diameter worden ingeplugd
  • Vanaf diameter 60 mm kunnen de nippels in de gevulkaniseerde draagplaat worden geschroefd
  • Zuignappen en tepels kunnen flexibel worden gecombineerd binnen een tepelfamilie
Technische gegevens
  • Diameter: 1 tot 200 mm
  • Materiaal: FPM, HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-CO, PU, SI, SI-CO
  • Antistatische en lage-impressie versies
Industriesegmenten
  • •Elektronica
  • •Farmacie
  • •Glas
  • •Kunststof
  • •Solar
  • •Universeel
  • •Verpakkingen
  • •Voedingsmiddelen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Size
Suction cup material
Product family
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Etikettering
Sector

1 - 10 van 231 resultaten

  • UITFASERINGSITEM
PFYN 1 NBR-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00274

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • UITFASERINGSITEM
PFYN 1 NBR-CO-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.10375

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Elektronica

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • UITFASERINGSITEM
PFYN 1 SI-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00280

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Farmacie | Voedingsmiddelen

Size1
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • UITFASERINGSITEM
PFYN 1 NBR-ESD-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.14368

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel | Elektronica

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • UITFASERINGSITEM
PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00275

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • UITFASERINGSITEM
PFYN 1.5 NBR-CO-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.10376

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Elektronica

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • UITFASERINGSITEM
PFYN 1.5 SI-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00281

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Farmacie | Voedingsmiddelen

Size1.5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • UITFASERINGSITEM
PFYN 1.5 NBR-ESD-55 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.14183

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel | Elektronica

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
PFYN 2 HT1-60 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13000

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Glas | Kunststof | Solar

Size2
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • NIEUW
PFYN 2 HT1-ESD-60 M3-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16252

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Elektronica | Glas | Batterijen | Solar

Size2
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.