Schmalz

Flat Suction Cups PFYN

Suction area (Ø) from 1 mm to 200 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Large selection of materials meets a wide range of requirements (temperature resistant, dissipative, leaving few marks)

Wide range of diameters for a large selection of different workpieces

High suction force with small dimensions

Fastest cycle times thanks to low intrinsic volume

Support surfaces on the bottom prevent permanent deformation of thin-walled workpieces

Cấu trúc
  • Robust, wear-resistant suction cup PFYN (3) with single sealing lip, consisting of suction cup PFG (2) and connection nipple (1)
  • Nipple plugged in on cups up to 50 mm in diameter
  • Nipple screwed into a metal inlay (vulcanized to the cup) on cups with a diameter of 60 mm or more
  • With each nipple family, the replacement cups and nipples can be combined as desired
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 1 to 200 mm
  • Material: FPM, HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-CO, PU, SI, SI-CO
  • Antistatic and non-marking variants
Các ngành
  • •Electronics
  • •Food
  • •Glass
  • •Packaging
  • •Pharmaceuticals
  • •Plastics
  • •Solar
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Size
Suction cup material
Product family
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Ghi nhãn
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 231 kết quả

  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
PFYN 1 NBR-55 M3-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.00274

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Các ngành: Universal

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
PFYN 1 NBR-CO-55 M3-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.10375

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Các ngành: Electronics

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
PFYN 1 SI-55 M3-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.00280

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Các ngành: Packaging | Pharmaceuticals | Food

Size1
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
PFYN 1 NBR-ESD-55 M3-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.14368

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Các ngành: Universal | Electronics

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.00275

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Các ngành: Universal

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
PFYN 1.5 NBR-CO-55 M3-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.10376

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Các ngành: Electronics

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
PFYN 1.5 SI-55 M3-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.00281

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Các ngành: Packaging | Pharmaceuticals | Food

Size1.5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
PFYN 1.5 NBR-ESD-55 M3-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.14183

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Các ngành: Universal | Electronics

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
PFYN 2 HT1-60 M3-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13000

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Các ngành: Glass | Plastics | Solar

Size2
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • MỚI
PFYN 2 HT1-ESD-60 M3-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.16252

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Các ngành: Electronics | Glass | Battery | Solar

Size2
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.