Schmalz

Płaskie przyssawki PFYN

Powierzchnia ssąca (Ø) od 1 mm do 200 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Duży wybór materiałów spełnia szeroki zakres wymogów (odporność na temperaturę, rozpraszanie, pozostawienie kilku śladów)

Szeroki zakres średnic dla dużego wyboru różnych detali

Wysoka siła ssania przy niewielkich wymiarach

Najkrótszy czas cyklu dzięki niskiej objętości własnej

Powierzchnie podparcia od spodu zapobiegają trwałym odkształceniom elementów cienkościennych

Projekt
  • Solidna, wytrzymała przyssawka PFYN (3) z pojedynczą wargą uszczelniającą, składająca się z przyssawki PFG (2) i króćca przyłączeniowego (1)
  • Sutki mogą być podłączane do sutków o średnicy do 50 mm
  • Od średnicy 60 mm złączki mogą być wkręcane do wulkanizowanej płyty nośnej
  • Przyssawki i brodawki sutkowe można elastycznie łączyć w ramach rodziny brodawek sutkowych
Dane techniczne
  • Średnica: 1 do 200 mm
  • Materiał: FPM, HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-CO, PU, SI, SI-CO
  • Wersje antystatyczne i niskociśnieniowe
Branże
  • •Elektornika
  • •Energia Solarna
  • •Farmaceutyki
  • •Pakowanie
  • •Szkło
  • •Tworzywa Sztuczne
  • •Uniwersalne
  • •Żywność
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
Thread G1
Size
Suction cup material
Product family
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Etykietowanie
Industry sector

1 - 10 z 231 wyników

  • POZYCJA DO WYCOFANIA
PFYN 1 NBR-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.01.00274

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Uniwersalne

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
PFYN 1 NBR-CO-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.01.10375

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Elektornika

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
PFYN 1 SI-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.01.00280

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size1
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
PFYN 1 NBR-ESD-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.01.14368

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Branże: Uniwersalne | Elektornika

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.01.00275

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Uniwersalne

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
PFYN 1.5 NBR-CO-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.01.10376

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Elektornika

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
PFYN 1.5 SI-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.01.00281

Przyssawka płaska (okrągły)

Branże: Pakowanie | Farmaceutyki | Żywność

Size1.5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • POZYCJA DO WYCOFANIA
PFYN 1.5 NBR-ESD-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.01.14183

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Branże: Uniwersalne | Elektornika

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
PFYN 2 HT1-60 M3-AG

Część nr.: 10.01.01.13000

Przyssawka płaska (okrągła)

Branże: Szkło | Tworzywa Sztuczne | Energia Solarna

Size2
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • NOWY
PFYN 2 HT1-ESD-60 M3-AG

Część nr.: 10.01.01.16252

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Branże: Elektornika | Szkło | Akumulatory | Energia Solarna

Size2
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.