Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup PFYN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 120 mm and more are assembled).
The delivery consists of:

  • Suction cup of type PFG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup PFG, connection nipple SA-NIP

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

PFYN 1 NBR-ESD-55 M3-AG

Część nr.: 10.01.01.14368

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Branże: Elektronika | Uniwersalny

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 0,4  mm
Dmax(S) 1,2  mm
Ds 1  mm
G1 M3-M
H 3,6  mm
LG1 3  mm
SW1 5  mm
Z (Stroke) 0,1  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 0,03  N
Volume 0  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2  mm
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Size 1
Suction cup material Nitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1  g
Product family PFYN
Number of folds 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka