Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup PFYN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 120 mm and more are assembled).
The delivery consists of:

  • Suction cup of type PFG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup PFG, connection nipple SA-NIP

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • POLOŽKA VYŘAZENÍ

PFYN 1 NBR-ESD-55 M3-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.14368

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Odvětví: Electronics | Universal

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 0,4  mm
Dmax(S) 1,2  mm
Ds 1  mm
G1 M3-M
H 3,6  mm
LG1 3  mm
SW1 5  mm
Z (Stroke) 0,1  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 0,03  N
Volume 0  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2  mm
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Size 1
Suction cup material Nitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1  g
Product family PFYN
Number of folds 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku