- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
PFYN 1 NBR-ESD-55 M3-AG
Osanro: 10.01.01.14368
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Toimialat: Elektroniikka | Universal
| Size | 1 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | PFYN |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 0,4 mm |
| Dmax(S) | 1,2 mm |
| Ds | 1 mm |
| G1 | M3-M |
| H | 3,6 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 0,1 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,03 N |
| Volume | 0 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 1 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 1 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi