Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SA-NIP N001 M3-AG DN40

Osanro: 10.01.01.00315

Suction cup connection nipple

Thread G1M3-M
Length L16 (mm)
Fitting length2 (mm)
Nominal size0,40 mm
MaterialAluminum
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 0,9  mm
dn 0,4  mm
G1 M3-M
L 2  mm
L1 6  mm
L2 1  mm
LG1 3  mm
SW1 5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nipple family N 001
Material Aluminum
Weight 0,2  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin