SA-NIP N001 M3-AG DN40
Onderdeelnr.: 10.01.01.00315
Zuigeraansluitnippel
Thread G1 | M3-M |
Length L1 | 6 (mm) |
Fitting length | 2 (mm) |
Nominal size | 0,40 mm |
Material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 0,9 mm |
dn | 0,4 mm |
G1 | M3-M |
L | 2 mm |
L1 | 6 mm |
L2 | 1 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nipple family | N 001 |
Material | Aluminum |
Weight | 0,2 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".