SA-NIP N001 M3-AG DN40
Część nr.: 10.01.01.00315
Króciec przyłączeniowy przyssawki
Thread G1 | M3-M |
Length L1 | 6 (mm) |
Fitting length | 2 (mm) |
Nominal size | 0,40 mm |
Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 0,9 mm |
dn | 0,4 mm |
G1 | M3-M |
L | 2 mm |
L1 | 6 mm |
L2 | 1 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nipple family | N 001 |
Material | Aluminum |
Weight | 0,2 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".